- Nulstil på eventuelle lovende resultater for hurtigt at finde deres optimale værdier. Når et designrum oprindeligt udtages, resulterer de valgte værdier sjældent i optimale værdier. I stedet producerer de gradienter, der behandles for at finde optimale placeringer (normalt lokale maksima/minima) på responsoverfladen. At nulstille et lokalt (men ikke globalt) optimalt resultat kræver yderligere simuleringseksperimenter, der i sidste ende ikke bidrager til at finde det globale optimum.
- Sikring af, at hele designrummet er tilstrækkeligt udtaget. Overvej en ægkarton, hvor toppene og dalene alle er lidt forskellige. Der er mange forskellige lokale minima og maxima - men kun en global værdi af hver. Det er let at finde en lokal gradient og den lokale toppe/dal efter indledende prøveudtagning - men meget vanskeligt at sikre, at den globale værdi findes. Den al rummet skal udtages tilstrækkeligt tilstrækkeligt til, at de globale maksimum/minima er fundet ved afslutningen af processen.
SHERPA algoritme
At afbalancere disse to forskellige krav er en vanskelig opgave, der kræver avancerede teknikker til at vurdere hvert svar, når det bliver tilgængeligt for at evaluere den numeriske rækkefølge af responsoverfladen og bestemme det næste eksperiment, der skal køres. Med de fleste optimatorer kræver dette betydelig forståelse af både problemet, der løses, og selve søgealgoritmen for at „tune“ kontrolparametrene for algoritmen.
Med HL-DSE evaluerer SHERPA-algoritmen svar, når analysen kører, og indstiller algoritmen automatisk. HL-DSE producerer et plot af svarene, efterhånden som analysen fortsætter, og viser den eller de værdier, der er opnået fra hvert simuleringseksperiment.

I dette plot har HL-DSE to fortjenstfigurer og tilknyttede mål:
- optimere røde værdier
- minimere blå værdier
Den blå linje viser historien om eksperimenter, der forbedrede værdien af den blå metrik. 100 simuleringer blev givet som budget for denne analyse ud af i alt 82.500 mulige permutationer af inputværdier.
Inden for 25 simuleringer var SHERPA i stand til hurtigt at finde næsten optimale værdier for hver måling.