Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

PAILOT drevet af PAILOT

Som en cloud-baseret APS (Advanced Planning and Scheduling) af den nye generation supplerer PAILOT din ERP og muliggør præcis produktionsplanlægning. Dette øger din overholdelse af leveringsdatoer, reducerer nedetider, udnytter ressourcerne mere effektivt og forkorter gennemløbstiderne. Hold overblik over dit værksted, optimer implementeringen af personale og maskiner og øg din produktionseffektivitet med PAILOT-produktionsplanlægning. Problemfri integration med ROI < 6 måneder er mulig.

Hvorfor AI og skyen muliggør intelligent produktionsplanlægning?

Vores næste generations skybaserede AI-drevne APS skaber gennemsigtighed og orden på dit butiksgulv. Oplev optimal ressourceudnyttelse og forbedrede KPI'er med et tryk på en knap. PAILOT supplerer jeres ERP og skaber klarhed i komplekse processer.
Resultatet: større leveringssikkerhed, mindre nedetid, mere effektiv ressourceudnyttelse og kortere gennemløbstider.

Fordele

  • Øg din levering til tiden:
    Omfattende, optimeret planlægning på tværs af alle produktionsområder, frem for lokal optimering i de enkelte områder, sikrer større leveringssikkerhed og gennemsigtighed. Forsinkelser kan reduceres med op til 25%.
  • Bedre udnyttelse af ressourcerne:
    Med optimerede produktionsplaner kan du implementere dine maskiner og medarbejdere meget mere effektivt. Du kan producere op til 20% mere uden at købe nye maskiner eller øge antallet af medarbejdere - eller du kan reducere omkostningerne i tider med dårlig ordreindtagelse.
  • 100% gennemsigtighed:
    Hold styr på aktuelle arbejdsfremskridt og planlagt fremtidig behandling til enhver tid, og tag bedre beslutninger.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Detaljeret planlægning for PCB og PCB-montering

Hos PAILOT er vi eksperter i produktionsprocesser for PCB og PCB-montering.
Fremstilling af PCB kan omfatte et 3-cifret antal behandlingstrin. I PCBA er den dybe materialeliste og forbindelsen mellem maskindrevne og persondrevne områder en udfordring. PAILOT kan håndtere disse kompleksiteter.

Ofte stillede spørgsmål