Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

PRTG Multi-Platform Probe for Industrial Edge drevet af Paessler

Hvorfor PRTG Multi-Platform Probe for Industrial Edge?

PRTG Multi-Platform Probe udvider overvågningen til ikke-Windows-platforme, herunder Siemens Edge. Som en containeriseret app på Edge-hardware scanner den netværk og videresender resultaterne sikkert til PRTG-kernen via NATS. Arbejder med Network, Enterprise og Hosted Monitor; udruller fra Industrial Edge Hub - ingen manuel Linux-opsætning. 80+ sensorer (SSH, SNMP, Modbus, S7, OPC UA, REST, MQTT); overvåger fjerntliggende og firewall-undernet. nKey autentificering via integreret NATS.

Fordele

  • PRTG blev bygget til IT. Multi-Platform Probe bringer den samme overvågningsdisciplin til dit OT-miljø, hvilket giver dig en ensartet visning fra sky til cellelag uden at køre separate værktøjer til hver side af netværket.
  • Sonden kører direkte på Siemens Edge-hardware, du allerede har, og bruger minimale ressourcer. Ingen dedikeret Windows-server i OT-zonen, ingen ekstra hardware at anskaffe, ingen separat overvågningsplatform at administrere.
  • En enkelt konfigurationsfilupload i IEM er al den nødvendige opsætning. Sikker godkendelse og krypteret kommunikation er indbygget som standard, ikke noget, der skal konfigureres separat senere.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
produktion af værksted med fremstillingsceller

PRTG Multi-Platform Probe i produktion

Moderne produktion spænder over sky til PLC'er og sensorer. Med Multi-Platform Probe på en Siemens Edge-enhed når PRTG celleniveau. Overvåg Siemens S7 PLC'er, Beckhoff IPC'er, Modbus-feltenheder, OT-switche og IT-infrastruktur fra én PRTG-instans — ingen separate værktøjer pr. lag.

Ofte stillede spørgsmål