Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Digital Weighing & Dispensing drevet af OYTEC

Hos OYTEC sætter vi erfaringen og viden om vores menneskelige kapital til kundeservice og tilbyder den bedste løsning på deres behov i tråd med forretningsmålene: Ønsket om at etablere et tæt og varigt partnerforhold med vores kunder baseret på gensidig tillid, fælles arbejde og fremragende service. Under hensyntagen til menneskelig kapital som et differentielt element. Systemer vil blive designet og udviklet til at hjælpe mennesker og tilskynde til deres kreativitet. Tilbyder løsninger på forudsætning af specialisering som grundlag af vores erfaring og viden. Hovedsageligt i GMP & FDA Compliance-miljøer.

Hvorfor Vejnings- og dispenseringsløsning, der leveres ud af kassen?

... afstemning af materialer og integreret revisionsspor, blandt mange andre.
-Brugervenligt og intuitivt design.
-Forskellige typer vejemuligheder.
-Arbejdsordre eller kampagnevejning.
-Styrke og tæthedsstyring.
-Kalibreringsstyring.
-GHS-kompatible etiketter, farer og advarsler.
-Integreret ind-/udtjekning af forberedt materiale.
-Gennemgang ved undtagelse i realtid.
-Foruddefinerede rapporter.
-Revisionsspor, spor og slægtsforskning.
-GMP & FDA Compliance.

Fordele

  • Tilgængeligheden af vejerum steg med 50%.
  • 75% færre fejl i dataindgange.
  • Intuitiv og operatørvenlig.
  • Sikker vejning.
  • Kan tilpasses enhver vejningsproces.
  • Forøg konsistens og integritetsoperationer.
  • Minimer fejl og risici, håndhæv SOP'er.
  • 100% realtidsanmeldelse efter undtagelse.
  • Fuldfør papirløse operationer.
  • Kræver ikke OT-IT-færdigheder.
  • 21 CFR del 11 Compliance.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Ingen