Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Produktionslinjeplanlægning

Planlægning af presselinje

Udfør omfattende design, programmering, analyse og simulering af flertrins overførselspresser.

Design fuldt validerede dyser

Definer kinematik under design af matricen, og optag dem i et værktøjsbibliotek til genbrug, herunder oversættelse, rotation, grænser og stopværdier samt lineære, roterende, fyldningsskyder, krumtapskyder og træklinkkammer.

Beregn kollisioner inden for matricen for placering og gennemtrængningsdybde, og generer detaljerede rapporter til analyse af kollisionsdetaljer for at forbedre og validere det overordnede formdesign.

Image of die validation using Press Line Simulation software.

Planlæg de detaljerede operationer for hele presselinjen

Understøtter alle de opgaver, der er nødvendige for en vellykket planlægning af komplekse presselinjer, herunder indlæsning af pressebevægelseskurver, matrice- og panelbelastning, kollisionskontrol, gennemstrømnings- og slaghastighedsoptimering, deloverførsel og offline programmering.

Brug integreret simulering med tilgængelige pressestyringer til de mest nøjagtige planlægningsresultater og optimering mulig for nutidens komplekse pressesystemer. Dette vil medvirke til at maksimere udnyttelsen af pressesystemet under produktionen.

Image showing a press line design in Press Line Simulation software.

Simulere den komplette pladeformningsproces

Simulere den komplette pladeformningsproces fra materialestrøm og dysebevægelse til overførselsudstyrsoperation og formskifte for at optimere pressetiming, synkronisering og gennemstrømning.

Brug tilgængelige grænseflader til Siemens SIMOTION og andre pressestyringer for nem dataoverførsel fra presselinjesimuleringsmodellen til det virkelige system. Applikationen kan derefter visualiseres, og hele pressesystemet kan tages i brug virtuelt inden produktionen.

Image of a complete press line design in Press Line Simulation software.

Få mere at vide om NX til fremstilling

Få mere at vide om NX til fremstilling

Kundesupport

Siemens tilbyder kundesupport til NX og alle vores produkter.

NX til produktionsblog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter i NX til fremstilling af software på vores blogside.

NX til fremstillingsbranchen

Deltag i samtalen, eller få svar på alle dine spørgsmål om NX til produktionssoftware.