Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Produktionslinjeplanlægning

Planlægning af samlebånd

Udfør guidet planlægning og detaljering af komplekse monteringsopgaver og produktionslinjer med fokus på de forskellige teknologier og fremstillingsfunktioner, der bruges til at skabe en samling.

Udfør mere effektiv linjeplanlægning

Start planlægningsprocessen i linjeplanlægningsvisningen, hvor dele fordeles til stationer, og flowet mellem disse stationer defineres i en moderne PERT-fremviser.

For bedre at forstå fordelingen af dele vises tildelingsstatus for hver artikel og samling med en tildelingsindikator direkte i den grafiske fremviser, der identificerer artiklerne baseret på deres status. Vis den visuelle opbygning af produktet i samlebåndet som et resultat af dette arbejde.

A graphic showing the Tecnomatix nx assembly line planner line planning feature.

Udvikle bedre ressourceplaner

Udnyt alle de nødvendige layoutfunktioner, mens du bruger den integrerede Teamcentersoftwareklassificering til at få adgang til standardressourcer.

Fokuser på selve fabrikken, mens produktet midlertidigt blandes ud. Denne visning tilbyder mange måder at definere et groft layout eller et detaljeret layout med nøjagtige målinger, og udnytter værktøjer som stik til hurtigt og nemt at placere komponenter i fabrikslayoutet.

A graphic showing the Tecnomatix nx assembly line planner resource planning feature.

Generer stationsoplysninger med lethed

Detaljestationer, hvor der kun vises stationens indhold, herunder udstyr, dele og underenheder og den fremstillingsproces, der kræves til det pågældende trin i samlingssekvensen. Delene og underenhederne placeres automatisk i den ønskede armatur i hver station.

Brug avanceret funktionssøgning til at identificere, hvilke funktioner der skal arbejdes på, og distribuere dem efter behov. Genkend de forskellige operationstyper til oprettelse af procesflowet i stationen ved hjælp af den tilgængelige Gantt-fremviser. Distribuer funktioner, dele og ressourcer til operationerne, og definer varianter.

A graphic of a tecnomatix nx assembly line planner station detailing feature.
Blogg

Forenkling af komplekse planlægningsopgaver

Udnyt guidet planlægning og detaljering til komplekse monteringsopgaver i en intuitiv brugeroplevelse ved hjælp af NX software.

Billede af et robotsamlebånd med transportør, arbejder, robotter og armatur i NX Assembly Line Planner-software.

Få mere at vide om NX til fremstilling

Få mere at vide om NX til fremstilling

Kundesupport

Siemens tilbyder kundesupport til NX og alle vores produkter.

NX til produktionsblog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter i NX til fremstilling af software på vores blogside.

NX til fremstillingsbranchen

Deltag i samtalen, eller få svar på alle dine spørgsmål om NX til produktionssoftware.