Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Fremstilling uden kompromis

Øg dine muligheder ved at udvide din NX X Manufacturing-løsning med tilføjelser ved hjælp af Value Based Licensing.

Vores samling af over 20 tilføjelser giver dig mulighed for at tilpasse NX X Manufacturing, så den passer til dit projekts unikke behov. Disse tilføjelser tilbyder en bred vifte af funktioner, fra forberedelse af delmodeller og produktivitetsforbedringer til specialiseret bearbejdning, simulering, postprocessorer og maskinsæt. NX X Manufacturing Value Based Licensing inkluderer også en intelligent Chat Co-Pilot, der guider NC-programmører med kontekstuel support, sparer tid og øger produktiviteten ved at tilbyde vejledning, dokumentationslinks, og relaterede forespørgsler.

Vi introducerer konstant nye tilføjelser, der udvider dine muligheder. Disse tilføjelser er let tilgængelige via værdibaseret licensering, med nye moduler tilføjet til tokenpuljen.

Sammenlign NX Manufacturing-løsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Sådan fungerer tilføjelsesprogrammer

NX X Manufacturing-tilføjelser leveres udelukkende ved hjælp af vores innovative Value Based Licensing-model, som giver en omkostningseffektiv løsning med den ultimative fleksibilitet. Produktionsteams kan udnytte det store udvalg af muligheder - uanset om du har brug for dem dagligt eller lejlighedsvis.

Du skal blot købe en pulje af tokens til dit team. Det er en ind- og udtjekningsmodel. Hver tilføjelse og værktøj i biblioteket har en værdi. Når en tilføjelse er tjekket ud, trækkes tokenværdien fra puljen. Når et produkt ikke længere er i brug, føjes dets tokenværdi tilbage til den tilgængelige pulje.

Udvalgte tilføjelser

Udforsk NX X Manufacturing-produkter

Få flere oplysninger om vores brede udvalg af cloud-løsninger til dine specifikke behov for produktion af dele.