Denne side vises på engelsk ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing Premium er den mest omfattende pakke, der bygger på det avancerede produkt. Den indeholder samtidig 5-akset fræsning og roterende bearbejdning sammen med 3- og 2,5-akset fræsning, drejning og sonderingsfunktioner på maskinen.

Nøglefunktioner

5-akset fræsning: De nyeste værktøjsbanestrategier muliggør præcis kontrol over operationerne, hvilket muliggør effektiv og sikker bearbejdning af komplekse komponenter på fleraksede CNC-maskiner (Computer Numerical Control) i en enkelt opsætning. Udnyt 5-akset hurtig adaptiv skrubbearbejdning for at reducere bearbejdningstiden betydeligt og forbedre den samlede effektivitet. Opnå overlegen overfladefinish ved at anvende styrekurvebehandling, hvilket sikrer præcision i dine emner. Brug spånskæring til at drage fordel af hele fløjtelængden, hvilket optimerer både materialefjernelse og værktøjslevetid. Anvend rørfræseteknikker til præcist at bearbejde hule og smalle funktioner. Visualiser værktøjsbanens egenskaber, herunder ledevinkler, rotationsaksepositioner og hastigheder, for at opretholde forbedret kontrol og nøjagtighed gennem hele processen.

Datastyring: Få adgang til CAM-datastyring og aktiver cloud-filhåndtering, herunder check-in og check-out af produktionsfiler og revisionsstyring. Udforsk funktioner, der hjælper med at identificere afhængigheder mellem designdele og CAM-opsætninger, mens integrerede diskussionstråde og opgavetildelinger understøtter tværfunktionelt samarbejde mellem designere og producenter.

Roterende bearbejdning: Optimer 4-aksede fræseoperationer med minimal input, hvilket strømliner bearbejdningsprocessen for effektivitet. Implementere avancerede kontroller til præcis styring af værktøjskontaktforskydning og punktæthed, hvilket fører til forbedrede bearbejdningsresultater. Automatiser hvilefræsning for at sikre, at ethvert uskåret materiale bearbejdes effektivt.

3-akset fræsning: Fremskynd CNC-bearbejdning ved hjælp af 3D-adaptiv skrubbearbejdning, hvilket reducerer de samlede cyklustider. Automatiser hvilefræsning for at understøtte flertrins skrubbearbejdning, hvilket sikrer, at intet materiale efterlades uklippet. Styr udskårne områder med præcision ved hjælp af avancerede metoder, hvilket forbedrer nøjagtigheden af bearbejdningsstrategier. Anvend glatte efterbehandlingsstrategier for at levere en overfladefinish af høj kvalitet.

2,5-akset fræsning: Maskine med volumenbaseret fræsning, der muliggør hurtigere programmering af prismatiske dele, og funktionsbaseret bearbejdning automatiserer programmeringen. Højhastighedsbearbejdningsstrategier kan reducere bearbejdningstiden med op til 60%, og programmering af flere dele øger produktiviteten.

Drejning: Bearbejd effektivt cylindriske dele på drejebænkemaskiner med enkelt- og dobbeltspindler ved hjælp af omfattende drejefunktioner. Srubbearbejdningsstrategier omfatter flade-, drejnings-, bagdrejnings-, boring- og underskæringsoperationer, mens finishingsteknikker omfatter strategier med flere pasninger og fasning. Hulfremstilling omfatter spot-, bore-, hakke-, spånnings-, reams- og tapoperationer med sporskæring, der giver fleksibel sporpunktstyring og gevindskæring til ydre og indre diametre.

Sondering på maskinen: Generer og visualiser sonderingsbaner med sondering på maskinen og skab effektive sondecyklusser til både fræsning og drejning. Udskriv NC (Numerical Control) kode problemfrit ved hjælp af en integreret postprocessor, og simuler hele processen ved hjælp af en digital tvilling af delen, sonden og værktøjsmaskinen. Registrer procesvariationer i realtid for at justere bearbejdningsparametre for optimale resultater.

Integrerede CAD-værktøjer: NX CAM leverer brancheførende CAD-funktioner til modellering, redigering og samling, hvilket fremskynder CNC-programmering. Ved hjælp af de integrerede oversættere kan du læse alle standard dataformater, herunder IGES, DXF, STEP, STL og JT.

Produktionsmålinger er baseret på intern testbearbejdning eller interne sammenligningsundersøgelser.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Fordele ved NX X Manufacturing:

  • Program ved hjælp af avancerede CAD/CAM-værktøjer skræddersyet til dine specifikke produktionsbehov
  • Reducer forudgående omkostninger og strømlin udrulningen med cloud-teknologi
  • Øg produktiviteten med brancheførende CNC-programmeringsfunktioner
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger
  • Udvid funktionaliteten af dine løsninger med værdibaseret licensering

Løsning, der kan tilpasses

Udvid funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for at konfigurere og tilpasse dine løsninger, herunder:

  • Avancerede modelleringsværktøjer
  • Specialiserede bearbejdningsegenskaber
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne efterbehandlingsløsning

NX X Manufacturing Premium-funktioner

Sammenlign NX X-produktionsløsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Bedste CAM-software til design og fremstilling

Nitin S., Designingeniør, kunde til små virksomheder

Avancerede funktioner til kompleks bearbejdning af dele

Mohammed S., Programleder, Mellemmarkedsvirksomhed

Overlegen til 3D-beregninger og oprettelse af værktøjsbaner

Verificeret bruger inden for produktion, kunde til små virksomheder

Udforsk relaterede NX X Manufacturing produkter

Få flere oplysninger om vores brede udvalg af cloud-løsninger til dine specifikke behov for produktion af dele.

Teamcenter Share: skybaseret samarbejde

Optimer hele din produktionsproces med Teamcenter Share, en næste generations skybaseret samarbejdsløsning fra Siemens, der problemfrit opretter forbindelse til NX CAM-software. Kommuniker sikkert og del oplysninger med interne og eksterne interessenter i skyen.

Forbind design-, produktions- og værkstedsteams for at køre en mere fleksibel og effektiv produktion.

Dit abonnement inkluderer også adgang til Teamcenter Share. Med funktioner, herunder sikker, central lagring og e-mail-adressebaseret deling, giver Teamcenter Share dig mulighed for øjeblikkeligt, sikkert og nemt at samarbejde med kolleger, partnere og kunder. Du får en Enterprise Cloud-konto (ECA), så administratorer kan få adgang til Teamcenter Share og delegere yderligere rettigheder.

Bortset fra gæstebrugere vil alle autoriserede brugere af Teamcenter Share cloud-tjenester modtage adgang til „Kom godt i gang med Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) on-demand-træning på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Få mere at vide om NX til fremstilling

Kundesupport

Siemens tilbyder kundesupport til NX og alle vores produkter.

NX til produktionsblog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter i NX til fremstilling af software på vores blogside.

NX til fremstillingsbranchen

Deltag i samtalen, eller få svar på alle dine spørgsmål om NX til produktionssoftware.