Reducer hindringerne for byggeforberedelse gennem simulering og parallel behandling i skyen med NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer. Kvalitetsproblemer er ekstremt dyre, når man udskriver metaldele, men at afhjælpe dem behøver ikke længere at være en udfordring.
Optimer udskriftsretningen
Generer automatisk den optimale artikeludskriftsretning for maksimal kvalitet. Optimale orienteringer kan oprettes for minimal forvrængning, understøttelsesvolumen, fjernelse af support og byggetid.
Udnyt kraften i parallel behandling
Undersøg over 100 forskellige delorienteringer parallelt, og få derefter den optimale orientering samt en optimeringsrapport inklusive omkostningsestimater. Du kan bruge dette til at træffe de bedst mulige beslutninger, når du konfigurerer din additiv fremstillingsbygning.
Brug i skyen eller enkeltstående
NX Build Optimizer fås som en selvstændig ITAR-kompatibel cloud-løsning eller integreret i NX, hvor optimeringsflowet kommer direkte ind i NX AM Fixed-Plane-løsningens build-opsætningsproces.
Få avanceret forudsigelse af fremtidige udskriftsfejl samt løsninger til:
- ITAR-kompatibel cloud-parallel behandling af orienteringssimuleringskørsler
- Generering af støttestrukturer til udskrivning
- Analyse af over 100 orienteringssimuleringskørsler parallelt
- Visuel kortlægning af total forvrængning, forvrængning på grund af restspændinger og forvrængning på grund af udskrivningsprocessen
- Omkostningsestimater, der tager højde for det samlede anvendte sintret materiale og den samlede krævede udskrivningstid