NX X Manufacturing Premium er den mest omfattende pakke, der bygger på det avancerede produkt. Den indeholder samtidig 5-akset fræsning og roterende bearbejdning sammen med 3- og 2,5-akset fræsning, drejning og sonderingsfunktioner på maskinen.
Nøglefunktioner
5-akset fræsning: De nyeste værktøjsbanestrategier muliggør præcis kontrol over operationerne, hvilket muliggør effektiv og sikker bearbejdning af komplekse komponenter på fleraksede CNC-maskiner (Computer Numerical Control) i en enkelt opsætning. Udnyt 5-akset hurtig adaptiv skrubbearbejdning for at reducere bearbejdningstiden betydeligt og forbedre den samlede effektivitet. Opnå overlegen overfladefinish ved at anvende styrekurvebehandling, hvilket sikrer præcision i dine emner. Brug spånskæring til at drage fordel af hele fløjtelængden, hvilket optimerer både materialefjernelse og værktøjslevetid. Anvend rørfræseteknikker til præcist at bearbejde hule og smalle funktioner. Visualiser værktøjsbanens egenskaber, herunder ledevinkler, rotationsaksepositioner og hastigheder, for at opretholde forbedret kontrol og nøjagtighed gennem hele processen.
Datahåndtering: få adgang til CAM-datastyring og aktiver cloud-filhåndtering, herunder check-in og check-out af produktionsfiler og revisionsstyring. Udforsk funktioner, der hjælper med at identificere afhængigheder mellem designdele og CAM-opsætninger, mens integrerede diskussionstråde og opgavetildelinger understøtter tværfunktionelt samarbejde mellem designere og producenter.
Roterende bearbejdning: Optimer 4-akset fræseoperationer med minimal input, hvilket effektiviserer bearbejdningsprocessen for effektivitet. Implementere avancerede kontroller til præcis styring af værktøjskontaktforskydning og punktæthed, hvilket fører til forbedrede bearbejdningsresultater. Automatiser hvilefræsning for at sikre, at ethvert uskåret materiale bearbejdes effektivt.
3-akset fræsning: Fremskynd CNC-bearbejdning ved hjælp af 3D-adaptiv skrubbearbejdning, hvilket reducerer de samlede cyklustider. Automatiser hvilefræsning for at understøtte flertrins skrubbearbejdning, hvilket sikrer, at intet materiale efterlades uklippet. Styr udskårne områder med præcision ved hjælp af avancerede metoder, hvilket forbedrer nøjagtigheden af bearbejdningsstrategier. Anvend glatte efterbehandlingsstrategier for at levere en overfladefinish af høj kvalitet.
2,5-akset fræsning: Maskine med volumenbaseret fræsning for at muliggøre hurtigere programmering af prismatiske dele, og funktionsbaseret bearbejdning automatiserer programmeringen. Højhastighedsbearbejdningsstrategier kan reducere bearbejdningstiden med op til 60%, og programmering af flere dele øger produktiviteten.
Drejning: Bearbejd effektivt cylindriske dele på drejebænkemaskiner med enkelt- og dobbeltspindler ved hjælp af omfattende drejefunktioner. Srubbearbejdningsstrategier omfatter flade-, drejnings-, bagdrejnings-, boring- og underskæringsoperationer, mens finishingsteknikker omfatter strategier med flere passager og beklædning. Hulfremstilling omfatter spot-, bore-, hakke-, spånnings-, spånplade- og tapoperationer med sporskæring, der giver fleksibel sporpunktstyring og gevindskæring til ydre og indre diametre.
Sondering på maskinen: Generer og visualiser sonderingsbaner med sondering på maskinen, og skab effektive sondecyklusser til både fræsning og drejning. Udskriv NC (Numerical Control) kode problemfrit ved hjælp af en integreret postprocessor, og simuler hele processen ved hjælp af en digital tvilling af delen, sonden og værktøjsmaskinen. Registrer procesvariationer i realtid for at justere bearbejdningsparametre for optimale resultater.
Integrerede CAD-værktøjer: NX CAM leverer brancheførende CAD-funktioner til modellering, redigering og samling, hvilket fremskynder CNC-programmering. Ved hjælp af de integrerede oversættere kan du læse alle standard dataformater, herunder IGES, DXF, STEP, STL og JT.
Produktionsmålinger er baseret på intern testbearbejdning eller interne sammenligningsundersøgelser.

Fordele ved NX X Manufacturing:
- Program ved hjælp af avancerede CAD/CAM-værktøjer skræddersyet til dine specifikke produktionsbehov
- Reducer forudgående omkostninger og strømlin udrulningen med cloud-teknologi
- Øg produktiviteten med brancheførende CNC-programmeringsfunktioner
- Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger
- Udvid funktionaliteten af dine løsninger med værdibaseret licensering
Løsning, der kan tilpasses
Udvid funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for at konfigurere og tilpasse dine løsninger, herunder:
- Avancerede modelleringsværktøjer
- Specialiserede bearbejdningsmuligheder
- G-kode-drevet simulering
- Moderne efterbehandlingsløsning