NX X Manufacturing er en skalerbar løsning, der drives af skyen, der udvider adgangen til produktionsdata på tværs af virksomheden. Når NC-programmeringsfunktioner ikke er nødvendige, fungerer NX X Manufacturing Essentials som et ideelt udgangspunkt - hvilket giver brugerne mulighed for at visualisere og interagere med 3D-delmodeller og produktionsoplysninger direkte i NX X Manufacturing-miljøet.
Nøglefunktioner
Datahåndtering: få adgang til CAM-datastyring og aktiver cloud-filhåndtering, herunder check-in og check-out af produktionsfiler og revisionsstyring. Udforsk funktioner, der hjælper med at identificere afhængigheder mellem designdele og CAM-opsætninger, mens integrerede diskussionstråde og opgavetildelinger understøtter tværfunktionelt samarbejde mellem designere og producenter.
Produktionsvisualiseringsfunktioner: gennemgå opsætninger, operationer og værktøjsstier og give feedback til forfattere af NC- og CMM-programmer samt byggejob til 3D-udskrivning. Generer produktionsklar G-kode ved hjælp af postprocessorer fra et skybaseret bibliotek med over 1.000 postprocessorer via Post Hub. Rediger eksisterende eller opret nye postprocessorer med Post Configurator, opret kinematiske modeller af værktøjsmaskiner ved hjælp af værktøjsmaskinbyggeren
CAD visualiseringsværktøjer: eksportere eller importere og visualisere del- og samlingsmodeller i forskellige filformater, herunder: Parasolid, IGES, DXF, STEP, STL og JT.
Om NX X Manufacturing
NX X Manufacturing er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med brancheførende computerstøttet design og fremstilling (CAD/CAM) funktioner med de ekstra fordele ved fleksibilitet, sikkerhed og skalerbarhed af en skybaseret software. Den strømlinede softwareudrulning og konfiguration sammen med værdibaseret licensering muliggør højere produktivitet og øjeblikkelig udvidelse af dine produktionskapaciteter. De omkostningseffektive og tilpasselige NX X Manufacturing-produkter er skræddersyet til forskellige niveauer af komponentfremstillingskompleksitet og specifikke produktionsprocesser.

Fordele ved NX X Manufacturing:
- Program ved hjælp af avancerede CAD/CAM-værktøjer, der er skræddersyet til dine specifikke produktionsbehov
- Reducer forudgående omkostninger og strømlin udrulningen med cloud-teknologi
- Øg produktiviteten med brancheførende CNC-programmeringsfunktioner
- Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger
- Udvid funktionaliteten af dine løsninger med værdibaseret licensering
Løsning, der kan tilpasses
Udvid funktionaliteten af NX X Manufacturing-produkterne med NX X Manufacturing Value Based Licensing og High Value Add-ons. Du kan konfigurere og tilpasse løsninger til dine specifikke produktionskrav med yderligere funktioner, herunder:
- Kunstig intelligens (AI) automatisering
- Avancerede modelleringsværktøjer
- Avancerede værktøjsbanehandlinger
- G-kode-drevet simulering
- Additiv fremstilling
- Metrologi
- Linjedesign
- Planlægning af samlebånd
- Oprettelse af NX X Open Toolkits
- Cloud-baseret samarbejde