Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge NX Manufacturing Advanced?

NX X Manufacturing Advanced bygger på standardproduktet og indeholder blandt andet avanceret 3- og 2,5-akset fræsning, drejning og sonderingsfunktioner på maskinen. De brancheførende integrerede CAD/CAM-værktøjer strømliner forberedelsen og programmeringen af de mest krævende freeform-dele, såsom forme og matricer. De kraftfulde værktøjsbaneteknologier muliggør bearbejdning af emner med overlegen overfladefinish, samtidig med at skæretiden reduceres med op til 60%.

Nøglefunktioner

3-akset fræsning: Fremstil komponenter af høj kvalitet med freeform-funktioner ved hjælp af et komplet sæt avancerede programmeringsværktøjer til numerisk kontrol (NC). 3D-adaptiv skrubbearbejdning kan reducere bearbejdningstiden med det halve. Automatiseret hvilefræsning muliggør flertrins skrubbearbejdning, hvilket øger gennemstrømningen. Metoder til styring af skæreområder giver præcis kontrol af bearbejdningsstrategier. Opnå en overfladefinish af høj kvalitet med glatte efterbehandlingsstrategier, der kan følge den naturlige form af delgeometrien.

Datahåndtering: få adgang til CAM-datastyring og aktiver cloud-filhåndtering, herunder check-in og check-out af produktionsfiler og revisionsstyring. Udforsk funktioner, der hjælper med at identificere afhængigheder mellem designdele og CAM-opsætninger, mens integrerede diskussionstråde og opgavetildelinger understøtter tværfunktionelt samarbejde mellem designere og producenter.

2,5-akset fræsning: Maskine med volumenbaseret fræsning for hurtigere programmering af prismatiske dele, og funktionsbaseret bearbejdning automatiserer programmeringen. Højhastighedsbearbejdningsstrategier kan reducere bearbejdningstiden med op til 60%, og programmering af flere dele øger produktiviteten.

Drejning: Bearbejd effektivt cylindriske dele på drejebænkemaskiner med enkelt- og dobbeltspindler ved hjælp af omfattende drejefunktioner. Srubbearbejdningsstrategier omfatter flade-, drejnings-, bagdrejnings-, boring- og underskæringsoperationer, mens finishingsteknikker omfatter strategier med flere passager og beklædning. Hulfremstilling omfatter spot-, bore-, hakke-, spånnings-, knæ- og tapoperationer med sporskæring, der giver fleksibel sporpunktstyring og gevindskæring til ydre og indre diametre.

Sondering på maskinen: Generer og visualiser sonderingsstier. Opret sonderingscyklusser på maskinen til fræsning og drejning. Brug output NC-kode med en integreret postprocessor. Simulere processen ved hjælp af den digitale tvilling af delen, sonden og værktøjsmaskinen. Registrer procesvariationer for at justere bearbejdningsparametre.

Simulering, efterbehandling og butiksdokumentation: Brug værktøjsstianimation og en postprocessor til at generere produktionsklar G-kode. Post Hub, et skybaseret bibliotek med over 1.000 postprocessorer, og Post Configurator tillader ændring eller oprettelse af nye postprocessorer; værktøjsmaskinbygger og arbejdsinstruktionsværktøjer opretter kinematikmodeller og udvikler associative arbejdsinstruktioner.

Integrerede CAD-værktøjer: NX CAM leverer brancheførende CAD-funktioner til modellering, redigering og samling, hvilket fremskynder CNC-programmering. Ved hjælp af de integrerede oversættere kan du læse alle standard dataformater, herunder IGES, DXF, STEP, STL og JT.

Produktionsmålinger er baseret på intern testbearbejdning eller interne sammenligningsundersøgelser.

3D rendering of a specialized finishing of a machine tool.

Fordele ved NX X Manufacturing:

  • Program ved hjælp af avancerede CAD/CAM-værktøjer skræddersyet til dine specifikke produktionsbehov
  • Reducer forudgående omkostninger og strømlin udrulningen med cloud-teknologi
  • Øg produktiviteten med brancheførende CNC-programmeringsfunktioner
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger
  • Udvid funktionaliteten af dine løsninger med værdibaseret licensering

Løsning, der kan tilpasses

Udvid funktionaliteten med NX X Manufacturing Value Based Licensing for at konfigurere og tilpasse dine løsninger, herunder:

  • Avancerede modelleringsværktøjer
  • Specialiserede bearbejdningsmuligheder
  • G-kode-drevet simulering
  • Moderne efterbehandlingsløsning

NX X Manufacturing Advanced-funktioner

Sammenlign NX X-produktionsløsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Bedste software til CNC-programmering og produktion

Subhashis.S, personaleingeniør, Enterprise Company

Enkelt integreret system med en række funktioner

Naveen, Senior designingeniør, Enterprise

Automatiseret programmering med høj præcision og effektivitet

Saurabh K, Softwareingeniør, Enterprise Company

Udforsk relaterede NX X Manufacturing produkter

Få flere oplysninger om vores brede udvalg af cloud-løsninger til dine specifikke behov for produktion af dele.

Teamcenter Share: skybaseret samarbejde

Optimer hele din produktionsproces med Teamcenter Share, en næste generations skybaseret samarbejdsløsning fra Siemens, der problemfrit opretter forbindelse til NX CAM-software. Kommuniker sikkert og del oplysninger med interne og eksterne interessenter i skyen.

Forbind design-, produktions- og værkstedsteams for at køre en mere fleksibel og effektiv produktion.

Dit abonnement inkluderer også adgang til Teamcenter Share. Med funktioner, herunder sikker, central lagring og e-mail-adressebaseret deling, giver Teamcenter Share dig mulighed for øjeblikkeligt, sikkert og nemt at samarbejde med kolleger, partnere og kunder. Du får en Enterprise Cloud-konto (ECA), så administratorer kan få adgang til Teamcenter Share og delegere yderligere rettigheder.

Bortset fra gæstebrugere vil alle autoriserede brugere af Teamcenter Share cloud-tjenester modtage adgang til „Kom godt i gang med Siemens Xcelerator Academy“ (LAAS49000) on-demand-træning på Siemens Xcelerator Academy-portalen.

Få mere at vide om NX til fremstilling

Kundesupport

Siemens tilbyder kundesupport til NX og alle vores produkter.

NX til produktionsblog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter i NX til fremstilling af software på vores blogside.

NX til fremstillingsbranchen

Deltag i samtalen, eller få svar på alle dine spørgsmål om NX til produktionssoftware.