Forøg dine muligheder ved at udvide din NX X Manufacturing-løsning ved hjælp af Assembly Line Planner X som en værdifuld tilføjelse, så du kan tilpasse din NX X Manufacturing-løsning, så den passer til dit projekts unikke behov.
Assembly Line Planner X giver producenter som dig mulighed for at planlægge smartere, hurtigere og mere samarbejdsvilligt. Fra linjedesign på højt niveau til detaljeret stationsplanlægning tilbyder det kraftfulde værktøjer til visualisering af produktflow, afbalancering af arbejdsbelastninger og optimering af ressourceforbruget. Planlæg en kompleks produktionslinje med fokus på de forskellige teknologier og fremstillingsfunktioner, der bruges til at skabe en samling, såsom punktsvejsninger, svejseknopper, nitter, kontinuerlige samlinger til fastgørelse og tætning med mere.
Med integreret rapportering, samarbejde i realtid og problemfri Teamcenterforbindelse leverer den en komplet digital twin af samlebåndet.
Nøglefunktioner
Linjeplanlægning
Planlægningsprocessen starter i visningen Line Planning, hvor du fordeler artikler til stationer og definerer flowet mellem stationer i en moderne PERT-fremviser. For bedre at forstå fordelingen af dele vises tildelingsstatus for hver artikel og samling med en tildelingsindikator direkte i den grafiske fremviser, der identificerer artiklerne baseret på deres status. Den visuelle opbygning af produktet i samlebåndet kan derefter vises som et resultat af dette arbejde.
Ressourceplanlægning.
Når du arbejder på anlægslayoutet, kan du skifte til visningen Ressourceplanlægning, hvor du kan få adgang til alle de nødvendige layoutfunktioner, mens du bruger den integrerede Teamcentersoftwareklassificering til at få adgang til standardressourcer. I Ressourceplanlægning er fokus på selve anlægget, mens produktet midlertidigt blandes ud. Denne visning giver mange måder at definere et groft layout eller et detaljeret layout med nøjagtige målinger, hvilket udnytter værktøjer som stik til hurtigt og nemt at placere komponenter i anlægget.
Stationsdetaljer
Visningen Station Detailing guider dig gennem procesdetaljeringen inde i en samlestation. I denne visning vises kun stationens indhold, herunder udstyr, dele og underenheder og den fremstillingsproces, der kræves til det pågældende trin i samlingssekvensen. Delene og underenhederne placeres automatisk i den ønskede armatur i hver station. Ved hjælp af en avanceret funktionssøgning kan du identificere, hvilke funktioner der skal arbejdes på, og distribuere dem i overensstemmelse hermed i brugerdefinerede operationer. Disse funktioner kan derefter klassificeres og tilpasses baseret på den proces, de repræsenterer.

NX X Manufacturing tilføjelser af høj værdi
Styrk din NX X Manufacturing-løsning med tilføjelser af høj værdi, som giver dig mulighed for nemt at udvide dine softwarefunktioner, efterhånden som dine krav til produktionsplanlægning øges over tid.
Den værdifulde tilføjelse til Assembly Line Planner X kræver en NX X Manufacturing Essentials-licens.
Udvid funktionaliteten i din NX X Manufacturing-løsning med andre værdifulde tilføjelser, herunder:
- Line Designer X
- NX X Open værktøjssæt