Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Prismatisk bearbejdning af dele
NX CAM-software

Prismatisk bearbejdning af dele

Generer automatisk komplette bearbejdningsprocesser til prismatiske dele af enhver kompleksitet. Reducer programmeringstiden med op til 90%.

Automatiser NC-programmering for at forbedre produktiviteten

Brug funktionsbaseret bearbejdning til automatisk at oprette operationer til bearbejdning af prismatiske dele med mange funktioner, såsom lommer, huller og åbninger.

Fang designhensigten, og automatiser processen yderligere ved hjælp af det integrerede produkt- og fremstillingsoplysninger (PMI).

Processkabeloner og bearbejdningsdatabasen giver dig mulighed for at genbruge bedste praksis og dokumenterede skæredata, hvilket muliggør processtandardisering.

Screenshot of NX dashboard of a machine part being planned.

Opret smarte værktøjsbaner med volumenbaseret fræsning


Hurtigt program
operationer til bearbejdning af prismatiske dele ved at forhåndsvise og angive en sekvens af volumener, der skal bearbejdes. Dette eliminerer behovet for manuelt at oprette og vælge grænser.

Den interaktiv volumenbaseret programmering process viser de beregnede snitniveauer og det opdaterede IPW (In-Process Emnique), så du nemt kan generere optimerede værktøjsbaner, der er associerede med artikeldesignet.

Graphic of a machine part created NX

Programmere flere dele og flere opsætninger

Fremskynde udviklingen af gravsten og armaturkonfigurationer ved fordeling af værktøjsstier til flere komponenter i samlinger. Programmer flere artikelopsætninger på samme tid, det tager at programmere en enkelt del.

Opret nemt optimerede operationer til bearbejdning af prismatiske dele ved automatisk sporing af ikke-klippede volumener på tværs af opsætninger, hvilket eliminerer luftskæringer og sikrer sikre værktøjsbaner.

Graphic of a machine part being physically tested

Programmere avancerede drejeoperationer

Nemt at programmere a komplet udvalg af drejebænkeoperationer ved hjælp af 2D-profiler eller massive 3D-modeller. Skab effektive drejeoperationer til skrubfræsning, knivdrejning, efterbehandling, gevindskæring og meget mere.

Den innovative PrimeTurning kan hjælpe dig øge produktiviteten med 50% samtidig med at værktøjets levetid forlænges.

Visualiser emnets nominelle form (2D- eller roterende 3D-skærme) i driftssekvenser ved hjælp af IPW-teknologi.

Graphic of a machine part being created with turning

Minimer opsætningerne med multifunktionsmaskiner

Programmer de nyeste multifunktionelle CNC-værktøjsmaskiner, der er i stand til både drejning og fræsning. Programmer enhver kombination af drejning, 3-akset fræsning, 3+2-fræsning og fuld 5-akset fræsning. Forbedre produktiviteten på værkstedsgulvet ved minimere antallet af opsætninger.

NX CAM Interaktive og visuelle værktøjer lader dig programmere og synkronisere bearbejdningssekvensen på tværs af flere kanaler.

Graphic of a part being machined

Strømlin planlægning af bearbejdning af store volumener

Brug NX Machining Line Planner-software til højvolumenproduktion af komplicerede dele med mange funktioner.

Kombineret med integreret NX CAM-software muliggør Machining Line Planner distribution, balancering, programmering og simulering af operationer over flere opsætninger og maskiner.

Denne integrerede løsning gør det muligt tovejs forandringsstyring mellem programmering og linjeplanlægning.

Cutaway graphic of a factory plan

Cloud-baseret løsning til prismatisk artikelprogrammering

NX X Manufacturing Standard tilbyder 2,5-akset fræsning, hulfremstilling, drejning og sondering på maskinen for at automatisere prismatisk artikelprogrammering. Det er problemfrit integreret med brancheførende CAD-værktøjer betydeligt - alt sammen drevet af cloud-teknologier.

Få mere at vide om NX X Manufacturing Standard

Fremstilling af standardproduktkort med slankt blåt og hvidt design, der fremhæver teknisk præcision og innovation.

Sammenlign NX Manufacturing-løsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

ASM Stillehavsteknologi

Casestudie

Brug af NX til at bygge smarte fabrikker

Firma:ASM Stillehavsteknologi

Beliggenhed:Shenzhen, Kina

Siemens Software:NX

Udforsk NX X Manufacturing-produkter

Få flere oplysninger om vores brede udvalg af cloud-løsninger til dine specifikke behov for produktion af dele.