Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
NX CAM-software

Forme-, matrice- og elektrodebearbejdning

Fremstil forme, matricer og elektroder af højere kvalitet ved hjælp af integreret CAD/CAM-software med avancerede bearbejdningsfunktioner.

Fremstilling af formindsatser med fremragende finish

Fremstilling højkvalitets formindsatser ved hjælp af et komplet sæt avancerede NC-programmeringsværktøjer. Næste generations højhastighedsbearbejdningsteknikker reducerer cyklustiden, forlænger værktøjslevetiden og reducerer produktionsomkostningerne.

Avancerede 3+2 fræsemetoder og 5-aksede bearbejdningsmetoder giver dig mulighed for at producere udfordrende forme med dybe hulrum, samtidig med at overfladefinishen forbedres og bearbejdningstiden reduceres.

Grafik af bearbejdning af formindsatser.

Programmere form- og dysebaser automatisk

Reducer programmeringstiden med op til 90% med funktionsbaseret bearbejdning (FBM). Genkend automatisk funktioner og anvend de korrekte skæreoperationer for at forbedre repeterbarheden.

Standardiser din programmering yderligere med processkabeloner, der letter genbrug af bedste praksis.

Grafik af bearbejdning af formplader

Fremskynd elektrodefremstilling

Fremskynde produktionen af elektroder, der anvendes til elektrisk udladningsbearbejdning (EDM) med integreret design og NC-programmeringsfunktioner.

Ved hjælp af avancerede skærestrategier, såsom højhastighedsbehandling, kan du hurtigt maskinere glatte og nøjagtige elektroder. Automatiser hele processen fra design til produktion, hvilket reducerer tid og produktionsomkostninger.

Grafik af maskindele

Strømlin NC-programmering af matriceflader og strukturer

Muliggør effektiv produktion af komplekse matricer med avancerede overfladebearbejdningsteknologier, herunder højhastighedsskrubbearbejdning, efterbehandling af støbt råmateriale og flerakset bearbejdning.

Brug automatiseret egenskabsgenkendelse, volumenbaseret fræsning og 5-akset bearbejdning for at fremskynde bearbejdningen af formkonstruktioner.

Udskriv automatisk komplet butiksdokumentation, herunder opsætningsark, værktøjslister og 3D-tegninger.

Grafik over en maskindel, der testes

Brug præcise og effektive ledningsEDM-operationer

Fremstilling af formbaser og elektroder af høj kvalitet med 2- og 4-akset tråd-EDM-operationer, herunder flerpasprofilering og kravebearbejdning.

Automatiser programmering ved hjælp af FBM, som anvender bearbejdningsprocesser på de genkendte funktioner.

NX giver direkte adgang til databaser med værktøjsmaskinteknologi til EDM-maskiner med tråd, herunder Agie-Charmilles, Mitsubishi og Sodick.

En tråd EDM-maskine, der skærer et metalstykke i en fremstillingsproces.

Cloud-baseret løsning til freeform-dele

NX X Manufacturing Advanced indeholder avanceret 3- og 2,5-akset fræsning, drejning og sondering på maskinen. Med kraftfulde værktøjsbaneteknologier kan den avancerede løsning reducere skæretiden med op til 60%, forbedrer delkvaliteten med overlegen overfladefinish.

Læs mere om NX X Manufacturing Advanced

Avanceret produktionsproduktkort med metallisk finish og banebrydende teknologisk design i sølv og blå toner.

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Udforsk fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

casestudie

JK bearbejdning

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Firma:JK Machining

Industri:Automotive & transportation

Beliggenhed:Kalamazoo, Michigan, United States