Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
NX CAM-software

Komplekse bearbejdning af dele

Fremstil komplekse dele effektivt ved hjælp af avancerede 5-aksede bearbejdningsfunktioner, hvilket reducerer antallet af operationer og opsætninger, samtidig med at delkvaliteten forbedres.

Opret avancerede 5-aksede bearbejdningsoperationer

Udnyt de nyeste fleraksede værktøjsbaner, der giver præcis styring af værktøjsaksen og automatiseret kollisionsundgåelse.

Adaptiv fræsning, en flerakset højhastighedsskrubbearbejdningsstrategi, kan reducere bearbejdningstiden med op til 60%. De glatte efterbehandlingsmetoder kan følge delens naturlige form og opnå en overlegen finish.

Tøndeværktøjer, der tillader større værktøjsindgreb, muliggør højere delkvalitet med kortere bearbejdningscyklusser.

En 5-akset model af en bearbejdningsdel.

Maskinindvendige geometrier med rørfræsning

Den 5-aksede rørfræsning forenkler dramatisk programmeringen af hule og smalle funktioner, såsom porte på motorblokke.

Generer både skrubbearbejdning og finbehandling af fleraksede bearbejdningsoperationer med minimal input ved hjælp af denne specialiserede operation.

Bearbejd hele området sikkert med en enkelt værktøjsbane, hvilket sikrer forbedret bearbejdningseffektivitet og nøjagtighed.

Grafik af en rørfræsning

Programmere flerbladede dele ved hjælp af turbomaskinerifræsning

Forenkle programmeringen af komplekse flerbladede rotationsdele, såsom blisker og løbehjul, med specialiserede 5-aksede NC-programmeringsoperationer.

Samtidig 5-akset skrubfræsning og automatiseret hvilefræsning fjerner materiale mellem knivene. For at færdiggøre navet, knivene og splitterne skal du bruge optimerede værktøjsbaner ved nøjagtigt at kontrollere skæremønstre, værktøjsbaneudjævning og værktøjsaksestabilisering for kanterne.

Grafik af en maskine, der fræses.

Visualiser fleraksede operationer for at optimere skæreforholdene

Analyser kompleks maskinadfærd under 5-akset bearbejdning ved visualisering af fleraksede værktøjsbaneegenskaber, herunder:

  • Værktøjslevinkel
  • Roterende aksepositioner, med overkørselsgrænser
  • Rotationsaksehastigheder til registrering af reverseringer
  • Korte og lange segmenter

Kontroller skæreforholdene på tværs af hele operationen, så du kan bearbejde komplekse dele lige første gang.

Skærmbillede af en NX CAD/CAM-grænseflade

Cloud-baseret løsning til prismatisk artikelprogrammering

NX X Manufacturing Premium indeholder avanceret 3- og 5-akset fræsning, roterende bearbejdning og drejning — alt sammen drevet af cloud-teknologier. Maskinindviklede komponenter på fleraksede CNC-maskiner i en enkelt opsætning for at sikre både effektivitet og præcision, og dens værktøjsbaneindstillinger giver præcis kontrol over enhver operation.

Få mere at vide om NX X Manufacturing Premium

Elegant produktkort, der fremhæver avanceret produktionsteknologi med rene, professionelle designelementer

Sammenlign NX Manufacturing CAD/CAM-løsninger

Udforsk fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing CAD/CAM-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Firma:Heiwa Sangyo

Industri:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Beliggenhed:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan