Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Kvindelig ingeniør i maskinværksted, der arbejder på computer ved hjælp af NX CAM-software.
NX til fremstilling

NX CAM-software

Maksimer din produktionsydelse for at få en fordel ved hjælp af vores avancerede computerstøttede fremstilling, CAM-software, en del af vores end-to-end-løsning til digital produktion.

Sådan kan NX CAM-software øge din produktivitet

Transformer hele din artikelfremstillingsproces ved hjælp af en enkelt, omfattende computerstøttet fremstillingssoftware, CAM-software.

NX CAM-software hjælper med at automatisere NC-programmering, fremskynde bearbejdning og fremstille dele med høj præcision ved hjælp af avancerede værktøjsbaneteknologier og integreret G-kode-drevet simulering.

Styrk dit team med NX X Manufacturing, næste generations SaaS-løsning (software-as-a-service), der kombinerer branchens førende computerstøttet design og fremstilling (CAD/CAM) med fleksibiliteten, sikkerheden og skalerbarheden af cloud-teknologier.

Bliv på forkant med NX CAM problemfri integration i vores bredere løsning til digital produktion. Håndter industriens udviklende behov med en række software til 3D-udskrivning, robotteknologi, produktionslinjedesign og meget mere.

NX CAM boosts your machining productivity

NX X Manufacturing købervejledning

Få mere at vide om de skybaserede, færdigpakkede NX X Manufacturing-løsninger, og hvordan du udvider dem med tilføjelser.

De vigtigste fordele ved Siemens NX CAM-software

90% reduceret programmeringstid

Automatiser NC-programmering (numerisk kontrol) ved hjælp af funktionsbaseret bearbejdning og moderne interaktive teknikker for at spare tid og standardisere processer.

60% kortere bearbejdningscyklusser

Generer højtydende bearbejdningsoperationer for at øge materialefjernelseshastigheden, forbedre overfladekvaliteten og forlænge værktøjslevetiden.

70% højere delkvalitet

Fuldfør opgaver efter specifikation og til tiden ved hjælp af én CAD/CAM-software til at forbinde delfremstilling - fra 3D-modeller til præcisionsbearbejdede dele.

CAM-softwarekategorilederen

G2, det største peer-review-websted, har rangeret NX CAM som #1 CAM-software. Tjek hvorfor vores brugere elsker NX CAM.

Hvordan adskiller NX CAM sig fra anden CAM-software?

NX CAM-software hjælper dig med at generere effektive værktøjsbaner, simulere bearbejdningsoperationer og udskrive produktionsklare programmer til en lang række computernumeriske styringsmaskiner (CNC). Derudover kan du forberede artikelmodeller og definere maskinopsætninger ved hjælp af de integrerede CAD-funktioner.

Automatiseret programmering

Generer automatisk operationer for mange almindelige funktioner på få sekunder ved hjælp af NX CAM-funktionsbaserede bearbejdningskapacitet.

Denne automatiserede tilgang forenkler programmeringen og minimerer manuel input, hvilket forbedrer produktiviteten med op til 90%.

automatiseret programmering i NX CAM

Avancerede bearbejdningsstrategier

Fremstil præcisionsdele af enhver kompleksitet ved hjælp af avancerede bearbejdningsstrategier, såsom ultrahurtig flerakset skrubbearbejdning og jævnstrømmende efterbehandling med høj tilførselshastighed.

De innovative metoder hjælper dig med at forbedre kvaliteten af bearbejdede dele, samtidig med at cyklustiden reduceres med 60%.

Avancerede bearbejdningsstrategier i NX CAM

Cloud-forbundet værktøjsbibliotek

Administrer og brug nemt skæreværktøjer til at programmere dit job med et moderne, grafikbaseret bibliotek med dynamisk værktøjsforhåndsvisning.

Importer hurtigt værktøjsdata fra leverandørkataloger, eliminerer manuel input og forbedrer din programmeringseffektivitet.

Cloud-connect-værktøjsbibliotek i NX CAM

Integreret simulering

Valider operationer digitalt ved hjælp af den integrerede simulering. NX simulerer præcist bearbejdningsprocessen, så du kan eliminere mulige fejl og optimere processer, før du kører programmet på den faktiske CNC-maskine.

Integreret simulering i NX CAM

Efterbehandling i skyen

Generer validerede, produktionsklare programmer til dine CNC-værktøjsmaskiner ved hjælp af Post Hub, en skybaseret efterbehandlingsløsning.

Det tilbyder over 1.000 postprocessorer til at generere G-kode skræddersyet til kravene i din værktøjsmaskinkonfiguration.

Skybaseret efterbehandling i NX CAM

Integrerede løsninger

Brug samlede funktioner til fremstilling af dele for at øge din produktivitet. Samarbejd effektivt på tværs af alle faser af design-til-produktionsprocessen, fra CAD- og CAM-programmering til 3D-udskrivning og inspektionsprogrammering af koordinatmålemaskiner (CMM) — alt sammen i et enkelt miljø.

Denne integration muliggør effektivt samarbejde på tværs af alle faser af produktudviklingsprocessen.

Integrerede løsninger i NX CAM

Sammenlign NX Manufacturing-løsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Siemens Teamcenter Del

Optimer hele din produktionsproces med Teamcenter Share, en skybaseret samarbejdsløsning, der problemfrit opretter forbindelse til NX CAM-software. Kommuniker sikkert og del oplysninger med interne og eksterne interessenter i skyen.

Forbind design-, produktions- og værkstedsteams for at køre mere fleksibel og effektiv produktion.

Få mere at vide om Teamcenter Share til NX CAM

Få mere at vide om brancher, der bruger NX CAM-software

NX CAM industrier

NX CAM til branchens førende

Fra startups til multinationale virksomheder leverer NX CAM dokumenterede kapaciteter til computerstøttet produktion på tværs af alle brancher, herunder følgende >>

Udforsk NX X Manufacturing-produkter

Få flere oplysninger om vores brede udvalg af cloud-løsninger til dine specifikke behov for produktion af dele.

Fremhævet casestudie

D'ANDREA S.p.A

Casestudie

Bygger på tradition med kontinuerlig innovation

Firma:D'ANDREA S.p.A

Beliggenhed:Lainate, Italien

Siemens Software:NX, Teamcenter

Ofte stillede spørgsmål om CAM-software

Udforsk svar på almindelige forespørgsler om CAD-, CNC- og CAM-softwareteknologier