Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En trykt del, der viser værktøjsbanen til bearbejdning efter udskrivning.

Efterbehandling af additiv fremstilling

Gennemprøvet software til efterudskrivningsoperationer, der kræves af additiv fremstilling (AM).

Industrialiseret AM slutter ikke med udskrivning

NX leverer en række gennemprøvede løsninger til behandling af trykte dele, herunder bearbejdning og inspektion. Integrering af disse løsninger med muligheder for design og additiv fremstilling betyder, at hele 3D-printprocessen, fra start til slut, kan håndteres inden for et enkelt system.

Afpulverisering

Fjern pulver fra dine AM-processer. Vi samarbejder med Solukon om en unik, automatiseret afpulveringsløsning, der bruger multi-akse-manipulation og nøglefrekvensvibrationer. Systemet løsner pakket pulver og letter udstødningen af pulver fra interne kanaler, hvilket reducerer den tid, der er nødvendig for denne efterbehandlingsaktivitet betydeligt.

A 3D printed part waiting to be depowdered.

Bearbejdning

Lad AM-processen flyde jævnt fra udskrivning til efterudskrivning uden dataoversættelser ved hjælp af de integrerede CNC-programmeringsværktøjer i NX CAM. Tag nemt dele i næsten netform til deres endelige form og finish. Dette omfatter automatisering af fjernelse af delen fra byggebakken, effektiv fjernelse af understøtninger og udførelse af andre operationer efter udskrivning med NX CAM.

Lær om CNC-programmering i NX CAM

A simulation of a CNC machine working on a printed part.

Kvalitetskontrol

Brug en bred vifte af integrerede inspektions- og valideringsværktøjer som det sidste trin i en komplet arbejdsgang for additiv fremstilling. Fra programmering af koordinatmålemaskiner (CMM) til geometrisammenligningsfunktioner, der bruges med scanningsdata, håndterer al den eftertrykte inspektion, der er nødvendig for at validere den endelige kvalitet af trykte dele.

Få mere at vide om CMM-inspektionsprogrammering

A part being measured for quality control.

Sammenlign NX Manufacturing-løsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

Lightway

Casestudie

Fra additiv fremstilling til bearbejdning

Firma:Lightway

Beliggenhed:Niederzissen, Tyskland

Siemens Software:NX

Udvid værdien med NX X Manufacturing-tilføjelsesmoduler

Udvid din NX X Manufacturing-løsning med over 20 tilføjelser leveret gennem vores Valu-Based Licensing model. Disse skalerbare, omkostningseffektive tilføjelser giver dig mulighed for at tilpasse dine produktionskapaciteter, så de opfylder projektets behov. Fra forberedelse af delmodeller til specialiseret bearbejdning, simulering, postprocessorer og maskinsæt får du fleksibiliteten til at optimere din fremstillingsproces.

En CAM-programmør, der viser værktøjsstisimulering af en bearbejdningsproces i NX CAM til en kollega.

Udforsk relaterede NX til AM-produkter

Se vores professionelle løsninger til pragmatisk, industrielt additivt fremstillingsdesign.

Se alle NX produkter

Udforsk NX til fremstilling af produkter

Se vores professionelle løsninger til pragmatisk, industrielt additivt fremstillingsdesign.

Se alle NX produkter