Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Et operatørrengøringspulver fra en printer til additiv fremstilling.

Tilslutning til additiv fremstillingsmaskine

Maksimer afkastet på din investering i 3D-udskrivning med direkte udskrivning til det bredeste udvalg af additiv fremstillingshardware på markedet.

Direkte udskrivning til hardware uden dataoversættelse

Uanset om du udskriver plast eller metal, fast plan eller flerakset, på en stationær eller industriel maskine, kan NX klare det. Vores software understøtter flere teknologier fra de mest anerkendte AM-hardwareleverandører i branchen, med valgfri support til 3MF- og STL-eksport.

Planære udskrivningsteknologier

Brug de mest populære udskrivningsteknologier til dine produktionsbehov. Størstedelen af 3D-printere til udskrivning af både metal og plast bruger en plan udskrivningsproces. Vi samarbejder med de bedste printerproducenter i branchekvalitet for at sikre, at vores NX-additiv fremstillingssoftware fungerer sammen med deres hardware. NX understøtter også hundredvis af stationære printere gennem integration med Ultimakers Cura-løsning.

Få mere at vide om plane printerforbindelser

An operator with a part printed on a planar powder bed fusion printer.

Fleraksede udskrivningsteknologier

Bliv førende inden for additiv fremstillingsteknologi med understøttelse af flerakset AM. Den bevægelsesfrihed, som fleraksemaskiner giver, betyder, at aflejringsstierne er 3D snarere end plane, hvilket kræver særlig behandling. Vi arbejder med de bedste i branchen, og vores software til generering af aflejringsstier med flere akser bruges til at drive mange af disse banebrydende maskiner.

Få mere at vide om, hvordan NX opretter forbindelse til multiakse-printere

An illustration of a multi-axis printer consisting of a robot with a print deposition head.

Hybrid printteknologier

Udnyt hybridprinthardware til fremstilling af ekstremt komplekse dele. NX var et af de første, hvis ikke det første, store CAD-system til understøttelse af hybride produktionsmaskiner, som inkluderer additiv og subtraktiv drift inden for den samme maskine - hvilket giver mulighed for hurtigt at skifte mellem fremstillingstilstande. Vores integrerede additiv- og subtraktive softwaresystemer betyder, at du kan bruge fleraksede maskiner med de operationer, der er nødvendige for at drive denne unikke hardware.

A simulation of both additive and subtractive manufacturing on the same part.

Sammenlign NX Manufacturing-løsninger

Udforsk de fire skalerbare niveauer af NX X Manufacturing-løsninger: Essentials, Standard, Advanced og Premium

Casestudie

værktøjsfartøj

Revolutionerer produktionen med additiv fremstilling

Firma:værktøjsfartøj

Beliggenhed:Georgensgmünd, Tyskland

Siemens Software:NX - PLM

Størrelse:Medium

Udvid værdien med NX X Manufacturing-tilføjelsesmoduler

Udvid din NX X Manufacturing-løsning med over 20 tilføjelser leveret gennem vores Valu-Based Licensing model. Disse skalerbare, omkostningseffektive tilføjelser giver dig mulighed for at tilpasse dine produktionskapaciteter, så de opfylder projektets behov. Fra forberedelse af delmodeller til specialiseret bearbejdning, simulering, postprocessorer og maskinsæt får du fleksibiliteten til at optimere din fremstillingsproces.

En CAM-programmør, der viser værktøjsstisimulering af en bearbejdningsproces i NX CAM til en kollega.

Udforsk NX til fremstilling af produkter

Se vores professionelle løsninger til pragmatisk, industrielt additivt fremstillingsdesign.

Se alle NX produkter