Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

InspectionSuite drevet af neoapps

Vi hjælper produktionsvirksomheder med at automatisere og digitalisere tekniske processer inden for Siemens NX og Teamcenter. Vores ekspertise kombinerer strategisk procesrådgivning, professionel træning og udvikling af tilpassede CAD/CAM/CMM-løsninger ved hjælp af NX Open.

Med dyb ekspertise inden for modelbaseret definition (MBD) og tegningsfri produktion ved hjælp af PMI etablerer vi standardiserede digitale arbejdsgange på tværs af produktets livscyklus. Fra automatiseret First Article Inspection (FAI) rapportering til optimering af ydeevne for store samlinger og robust revisionsstyring hjælper vi organisationer med at øge effektiviteten, reducere kompleksiteten og opnå operationel ekspertise inden for digitalt drevet produktion.

Hvorfor Drift af den digitale tråd fra CAD til kvalitetskontrol?

Luk kløften mellem design og kvalitet med InspectionSuite til Siemens NX. Definer og udtræk automatisk inspektionsfunktioner fra 2D-tegninger eller 3D PMI-modeller og generer fejlfri PPAP/førsteartikelrapporter med et tryk på en knap i forskellige formater. Integrer direkte med PLM/CAQ-systemer og reducer dokumentforberedelsestiden med op til 90%.

3D CAD-model af cirkulær del med PMI-dimensioner

Fordele

  • Tidsbesparelser: Softwaren automatiserer ballonering og udvinding af inspektionsfunktioner (som dimensioner, GD&T osv.) fra 2D-tegninger eller 3D-modeller. Denne automatiserede proces kan spare op til 90% af tiden sammenlignet med manuelle tilgange, når der oprettes første artikelinspektionsrapporter (PPAP-dokumenter).
  • Øget kvalitet og nøjagtighed: Automatisk placering af balloner og udtrækning af data i NX sikrer, at dine inspektionsrapporter er fejlfrie. Denne indbyggede nøjagtighed hjælper dig med at reducere skrot og omarbejdning, hvilket fører direkte til en betydelig forbedring af produktkvaliteten.
  • Mere automatisering (Closed-Loop): Softwaren etablerer en ensartet proces mellem design og kvalitet uden „mediepauser. „Det lukker hullet ved at tillade direkte overførsel af inspektionsfunktioner fra NX CAD-data til efterfølgende processer som PLM/CAQ-systemer eller endda direkte til NX CMM.

Udvalgte funktioner

Case Study

Moderne hus udvendigt med familie

Et Teamcenter Workflow for bedre kvalitet

MACO lukkede kløften mellem design og kvalitet ved at automatisere inspektionsdokumenter og skabe en problemfri CAD-QA-proces, der forbedrede delkvaliteten, reducerede omkostninger og styrkede innovationsledelsen.