Hvorfor Højeffektiv bearbejdning?
VolumiLL er en højtydende værktøjsbanemotor designet til at optimere grove fræseoperationer i CNC-bearbejdning. Det betjener producenter inden for luftfart, bilindustrien, medicinsk og generel bearbejdning, der har brug for at reducere cyklustider, forlænge værktøjslevetiden og forbedre skæreeffektiviteten. Traditionelle skrubbearbejdningsmetoder forårsager inkonsekvente belastninger, overdreven varme og for tidligt værktøjsslitage. Volumill løser dette ved at generere fysikbaserede værktøjsbaner, der opretholder en konstant materialefjernelseshastighed, hvilket muliggør hurtigere tilførselshastigheder, jævnere bevægelse og sikrere skæreforhold. Værdien er klar: op til 80% reduktion af cyklustiden, 500% stigning i værktøjslevetid og 50% kortere programmeringstid. Volumill giver værkstederne mulighed for at bearbejde hurtigere, køre længere uden opsyn og få forudsigelige, gentagelige resultater.