Trefaset belastningsbryderomskiftning
Udfør trefaset belastningsbrudskift med et forenet design. Selvrensende kontakter med højt tryk forbedrer pålideligheden. Betjen vores fabriksjusterede kontakter manuelt eller med en motor.
Gruppedrevne mellemspændingsafbrydere i Vector-serien giver pålidelig trefaset afladnings- og belastningsbryderomskiftning til 25-38 kV-applikationer. Disse kontakter muliggør pålidelig drift i din elektriske infrastruktur. Konsekvent, holdbar trefaset strømafbrydelse er afgørende for din drift. Vector-serien leverer pålidelig belastningsbrudsydelse og forbedret kontaktholdbarhed med et samlet design og selvrensende højtrykskontakter. Fabriksjustering og en strømlinet opsætning af enkeltpunkts løft muliggør manuel eller motoriseret betjening for at spare dig tid.
Opnå pålidelig 25-38 kV belastningsbrudsydelse til dine mellemspændingsapplikationer. Vælg effektiv trefaset strømafbrydelse for at opretholde stabil drift, minimere netforstyrrelser og forbedre systemintegriteten.
Vores design reducerer slid for at forlænge switchens levetid. Minimer vedligeholdelsesbehovet og maksimer systemets oppetid for kontinuerlig service.
Installer nemt en fabriksjusteret, samlet kontakt med enkeltpunktsløft. Reducer opsætnings- og vedligeholdelseskompleksiteten. Vælg manuel eller motoriseret betjening for fleksibel styring.
Udfør trefaset belastningsbrudskift med et forenet design. Selvrensende kontakter med højt tryk forbedrer pålideligheden. Betjen vores fabriksjusterede kontakter manuelt eller med en motor.
Vælg glasfiber-, aluminium- eller stålbaser til forskellig montering, og vælg porcelæn- eller polymerisolatorer. Betjen med krogstik, rør eller motoriserede indstillinger. Integrer bolt-on- eller plug-in-afbrydere og afskærmningsbeslag.
Understøtter spændingsvurderinger på 25 kV eller 38 kV til en række applikationer. Håndter kontinuerlige strømme på 900 A eller 1.200 A. Modstå lynimpulser (BIL) på 150 kV eller 200 kV for kraftig systemmodstandsdygtighed og beskyttelse.