Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor nedsænket koblingsudstyr?

Sænkbart koblingsudstyr er designet til at fungere under de hårdeste underjordiske forhold og leverer pålidelig drift i miljøer udsat for vand, korrosion og ekstremt vejr.

Trayer nedsænket distributionsudstyr installeret i en underjordisk hvælving med flere kabelforbindelser.

Oversvømmelsesbestandigt design

Fuldt forseglet konstruktion muliggør drift under nedsænkede forhold, hvilket reducerer risikoen for afbrydelser i ekstremt vejr.

Robust miljøpræstation

Korrosionsbestandige materialer modstår saltvand, kemikalier og barske underjordiske forhold.

Pålidelig drift i kritiske systemer

Understøtter kontinuerlig drift og automatisering selv i lav synlighed og ugunstige miljøer.

Nøglespecifikationer

Spændingsvurdering

Op til 38 kV

Kontinuerlig strøm

600A

Afbrydende rating

12,5 kA

Konfigurationsområde

3-4-vejs og flervejs

Installation

Underoverflade/underjordisk

Udvalgte funktioner