Beskyt generatorer op til 200 MW med vores stationære vakuumgeneratorafbrydere. Disse afbrydere er designet til 10 MW til 80 MW maskiner, nominelt til 24 kV.
Generatorer har brug for robust kredsløbsbeskyttelse skræddersyet til specifikke elektriske og mekaniske behov. Vores fuldt tilpassede stationære vakuumgeneratorafbrydere løser denne udfordring. Vi konstruerer hvert design for at opfylde dit projekts unikke applikationskrav, hvilket sikrer effektiv og kompatibel drift.
Sørg for høj pålidelighed og overholdelse med afbrydere testet i henhold til IEEE C37.013 og C37.013a standarder. Minimer nedetid ved hjælp af vores nyeste vakuumafbryderteknologi, der tilbyder en MTTF over 50.000 år. Vores design eliminerer også SF6-gas, hvilket giver en miljøvenlig løsning.