Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor afbryder SER forbindelsen?

Siemens SER-enkeltisolatorfrakoblinger, der er bygget til overheadfordeling, kombinerer robust konstruktion med en kompakt, let formfaktor for at hjælpe besætningerne med at arbejde hurtigere og holde netværkene robuste. Nomineringer fra 15-38 kV, op til 900 A, med BIL op til 200 kV leverer pålidelig ydelse under krævende forhold.

Portefølje muligheder

  • Spændingsklasser: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Kontinuerlig strøm: 600 A, 900 A
  • Lynimpuls (BIL): op til 200 kV

Vigtige fordele

Forbedre netpålideligheden

En robust enkeltisolatorarkitektur og gennemprøvede materialer understøtter stabil drift på luftledninger, selv i barske miljøer.

Forenkle vedligeholdelse i marken

Et kompakt, let design letter håndtering og installation, reducerer lederbelastning og hjælper besætninger med at udføre skifteopgaver effektivt.

Reducer livscyklusomkostninger

Holdbare kontakter og ventileret bladkonstruktion giver overlegne strømbærende egenskaber, der hjælper med at minimere afbrydelser og serviceindgreb.

Udvalgte funktioner