Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor afbrydes SE og SEL?

Robuste mellemspændingsafbrydere, der sættes direkte ind i lederen for at fremskynde sikker vedligeholdelse med et synligt isolationshul. Tilgængelig op til 38 kV, 1.200 A, med BIL-værdier på op til 200 kV.

Portefølje:

  • SE-linespændingsafbryder med valgmuligheder som belastningskroge og hurtigbrydermekanismer
  • SEL-linespændingsafbryder med Saf‑T-Gap-udstødningsafbryder (ekstraudstyr) til belastningsbrud

Vigtige fordele

Accelerere linjevedligeholdelse

Splice-in-design understøtter lederen, samtidig med at der skabes et klart isoleringshul, så besætningerne hurtigt isolerer kredsløb og arbejder trygt i marken.

Forbedre netmodstandsdygtighed

Robust firkantet rørblad og sølvkontakter med højt tryk leverer pålidelig ydeevne under krævende udendørs forhold.

Reducer den operationelle indsats

Valgfrie lastbryderkroge og hurtigbremsemekanismer minimerer manuelle trin under skift, hvilket hjælper besætningerne med at arbejde hurtigere med færre værktøjsskift.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Kom godt i gang