Avanceret distributionsomskifter designet til installation af høj kvalitet, der kombinerer fleksible konfigurationer, høj pålidelighed og forenklet betjening til forsyningsselskaber og industrielle systemer.

Avanceret distributionsomskifter designet til installation af høj kvalitet, der kombinerer fleksible konfigurationer, høj pålidelighed og forenklet betjening til forsyningsselskaber og industrielle systemer.

Understøtter loop-, radial- og mesh-design med 2-vejs til 7-vejs konfigurationer, hvilket muliggør implementering på tværs af en lang række distributionsnetværk.
Hermetisk lukket rustfri stålkonstruktion minimerer vedligeholdelse og sikrer langsigtet systempålidelighed.
Design med dødfront med synlige brudmuligheder forbedrer operatørsikkerheden og forenkler koblingsoperationer.
Spændingsvurdering | Op til 38 kV |
|---|---|
Kontinuerlig strøm | 600A |
Afbrydende rating | 12,5 kA (op til 25 kA med BCLF) |
Konfigurationsområde | 2-6 vej |
Installation | Pudemonteret (over klasse) |

Understøtter radial-, loop- og mesh-konfigurationer til distributionssystemer, herunder applikationer med høj fejlstrøm.

Fås med belastningsbryderkontakter, vakuumfejlafbrydere og sikringsbeskyttelse til transformer- og feederapplikationer.

Kompatibel med SCADA, motoroperatører og beskyttelsesrelæer til fuldautomatisk netdrift.