Buebestandigt design
Opnå buemodstand med SIMOVAC-AR-controllere, testet til IEEE C37.20.7, type 2B. Protect personnel tæt på udstyr under interne lysbuefejl ved at lede varme gasser væk for øget sikkerhed.
Siemens SIMOVAC og SIMOVAC-AR mellemspændingsmotorstyringer giver pålidelig effektstyring til motorer og fødere på tværs af bygge- og industriprojekter, hvilket maksimerer sikkerhed og effektivitet. Undgå driftsforstyrrelser og beskyt personale i mellemspændingsmotorapplikationer. Vores SIMOVAC-controllere giver robust, sikker styring med et modulært design og avancerede funktioner. Sørg for stabil strømforsyning og forbedret sikkerhed, samtidig med at du opretholder kontinuerlig drift og beskytter din arbejdsstyrke.
Beskyt dit personale med buebestandige funktioner under interne lysbuefejl. Kabinettet modstår høje tryk og temperaturer for at lede varme gasser væk fra udstyret.
Fronttilgængelige komponenter og sammenlåste isolationsafbrydere øger sikkerheden og brugervenligheden.
Reducer drejningsmomentstødskader på din motor og drevne belastning, hvilket øger den samlede motor- og drivlinjepålidelighed.

Opnå buemodstand med SIMOVAC-AR-controllere, testet til IEEE C37.20.7, type 2B. Protect personnel tæt på udstyr under interne lysbuefejl ved at lede varme gasser væk for øget sikkerhed.

Brug Sm @rtGear teknologi til fjernovervågning, konfiguration og kontrol. Integrer denne intelligente platform direkte i dit elektriske apparat for omfattende overvågning og driftsfleksibilitet.

Implementere autotransformer med reduceret spænding (RVAT), der starter til mellemspændingsmotorer. Denne traditionelle elektromekaniske metode giver 50, 65 og 80 procent tapindstillinger for at opnå fleksibel start til forskellige applikationer.