Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor GMSG-GCB?

Brug GMSG-GCB udtrækkelige vakuumgeneratorafbrydere i GM-SG metalbeklædt koblingsudstyr. Beskyt maskiner på 10 MW til 80 MW ved 15 kV, samtidig med at kravene til IEEE Std C37.013 opfyldes.

Specialiserede generatorafbrydere kræver ofte omfattende træning og kompleks vedligeholdelse. Forenkle driften med vores GMSG-GCB-afbrydere, der deler et fælles design med standardafbrydere uden generator for at eliminere ekstra personaletræning. Du kan også udnytte en fælles 3AH3-operatørplatform til at strømline vedligeholdelse og drift med velkendt teknologi.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Vigtige fordele

Reducer træningen

Vedligehold og betjen generatorafbrydere med de samme procedurer som ikke-generatorafbrydere. Fjern ekstra træning for dit personale for at strømline processer.

Forbedring af sikkerheden

Fjernmonteret GMSG-trækafbrydere ved hjælp af Siemens integrerede elektriske reolsystem (SIERS). Giv yderligere beskyttelse af personalet mod eksponering for lysbueblitz for at reducere behovet for personligt beskyttelsesudstyr.

Lavere omkostninger

Modtag din afbryder leveret sikkert inde i cellen. Denne tilgang reducerer dine installationsomkostninger og minimerer risikoen for transportskader.

Udvalgte funktioner