Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor E afbryder kontakter?

Siemens E-afbryderkontakter er mellemspændingsafbrydere til strømfordeling. De giver pålidelig kredsløbsstyring til applikationer op til 25 kV og 900 A.

Strømfordelingssystemer kræver robuste, sikre løsninger til forskellige aktuelle typer. Vores E-afbryderkontakter tilbyder pålidelig kredsløbsafbrydelse. Udstyr dem med den valgfri Saf-T-Gap-afbryder til styring af transformatormagnetisering, linjeopladning, loop-switch-strømme og nødbelastningsfald, hvilket sikrer driftsstabilitet. Holdbare polymer- eller porcelænsisolatorer sikrer pålidelig ydeevne og lang levetid, hvilket reducerer vedligeholdelsesbehovet.

Vigtige fordele

Fleksible applikationer

Anvend vores E-afbryderkontakter på tværs af kredsløb op til 600 A. Brug Saf-T-Gap-afbryderen til transformatormagnetisering, linjeopladning og loop-switch-strømme for at imødekomme forskellige strømfordelingsbehov.

Forbedring af sikkerheden

Udfør kritiske operationer, herunder nødbelastningsfald. Brug Saf-T-Gap afbryderen til sikker håndtering af forskellige strømme og til at beskytte din infrastruktur.

Integrer problemfrit

Installer nemt E-afbryderkontakter med bagpladesæt til montering med enkelt eller dobbelt krydsarm for at forenkle installationen og reducere opsætningstiden. Disse switche kan integreres problemfrit i din eksisterende infrastruktur.

Udvalgte funktioner