Dry Vault-koblingsudstyr, der er konstrueret til installationer i underklasse, giver fleksible konfigurationer og pålidelig ydeevne til distributionssystemer i by- og pladsbegrænsede distributionssystemer.

Dry Vault-koblingsudstyr, der er konstrueret til installationer i underklasse, giver fleksible konfigurationer og pålidelig ydeevne til distributionssystemer i by- og pladsbegrænsede distributionssystemer.

Kompakte rektangulære design muliggør installation i begrænsede hvælvmiljøer, samtidig med at tilgængeligheden opretholdes.
Understøtter op til seks-vejs konfigurationer og skræddersyede layout til at opfylde specifikke krav til opbevaringsplads.
Udnytter gennemprøvet forseglet koblingsudstyrsplatform med valgfri undervandsklassificerede hjælpekomponenter.
Spændingsvurdering | Op til 38 kV |
Kontinuerlig strøm | 600A |
Afbrydende rating | 12,5 kA |
Konfigurationsområde | Op til 6-vejs |
Installation | Hvælvmonteret (under klasse) |

Kan tilpasses til forskellige hvælvstørrelser og layout med rektangulære flervejskonfigurationer.

Understøtter LBS-, VFI- og fusionerede konfigurationer til en bred vifte af distributionsapplikationer.

Motoroperatører og styresystemer kan konfigureres til SCADA-integration og fjernbetjening.