Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor afbryder kontakter og samlinger fra B-2-regulator?

Siemens B-2 bypass-afbrydere og -enheder tilbyder alsidige løsninger til genlukker og regulatoromgåelse. Disse afbrydere fås med spændingsvurderinger fra 15 til 38 kV og kontinuerlige strømme op til 900 A.

Minimer indvirkningen af vedligeholdelse af udstyr på dit netværks pålidelighed med vores B-2 bypass-switche. Denne løsning giver dig mulighed for at omgå og isolere stangmonterede genlukkere eller regulatorer fra systemet, hvilket muliggør vedligeholdelse uden at afbryde servicen.

Vigtige fordele

Minimer nedetid

Reducer indvirkningen af udstyrsvedligeholdelse på dit netværks pålidelighed. Omgå genlukkere eller regulatorer effektivt, minimere nedetid og sikre kontinuerlig strømforsyning til dine kunder.

Reducer installationstid og omkostninger

Opnå hurtig og enkel installation med færdigmonterede trefasede enheder, der leveres på krydsarmen. Reducer arbejdskraft på stedet og de samlede installationsomkostninger, og strømline projektets tidslinjer for effektiv implementering.

Forbedring af driftssikkerheden

Isoler genlukkere fra systemet gennem korrekt sekvensdrift. Denne funktion forbedrer driftssikkerheden for dit personale under vedligeholdelse og giver effektiv kontrol over dit distributionsnetværk.

Udvalgte funktioner