Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Digital and Sustainable Factory Course drevet af MADE

MADE er et kompetencecenter for Industri 4.0, der simulerer en digital fabrik, oprettet til at gennemføre orientering, træning og færdiggørelse af teknologioverførselsprojekter med italienske virksomheder, især SMV'er, om Industry 4.0-spørgsmål. En teknisk samtalepartner, som virksomheder kan kontakte for at blive støttet under den digitale overgang mod en smart fabrik med det formål at holde deres profil høj, konkurrencedygtig og bæredygtig. MADE4.0 er en realitet skabt af MISE (det italienske ministerium for økonomisk udvikling) og koordinerer 25 europæiske digitale innovationsknudepunkter for de mest konkurrencedygtige europæiske regioner, der repræsenterer mere end 30% af EU's merværdi i fremstillingsindustrien.

Hvorfor Begynd at udvikle innovative forretningsmodeller?

Kurset analyserer strategier og værktøjer, hvormed virksomheder kan nå bæredygtighedsmål rentabelt ved hjælp af reelle eksempler, vidnesbyrd og analyse af bedste praksis. Der lægges særlig vægt på at udvikle innovative forretningsmodeller — som f.eks. den cirkulære økonomi — der kombinerer effektreduktion med procesredesign og udbud af nye tjenester.
Uddannelsesmodulerne indeholder følgende indhold:
Sustainability og business cases for virksomheder (virksomhedernes bæredygtighed, udviklingen af den institutionelle kontekst, økonomiske og finansielle resultater) - Bæredygtige forretningsmodeller (cirkulær økonomi: principper og anvendelser, bæredygtig innovation af forretningsmodeller) - Integration af bæredygtighed i virksomheden (CO2-fodaftryk, livscyklusanalyse og andre måleværktøjer).

Fordele

  • Deltagelsescertifikat udstedt af MADE - Kompetencecenter i4.0
  • Kurset er berettiget til italiensk statsstøtte og kan dækkes op til 100%
  • Oplev de rabatter, der er tilgængelige for din virksomhed

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger