Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor hovedafbrydere til boliger?

Siemens hovedafbrydersæt (MBK) omdanner Siemens belastningscentre til fleksible, kodeklare strømforsyninger med konvertibel, inverterbar installation i et kompakt, gennemprøvet design, hvilket hjælper entreprenører med at fremskynde installationer, reducere SKU'er og holde opgraderinger kompatible.

Portefølje eksempler:

  • MBK200A, 1-fase, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1-fase, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-fase, 100 A, 10 KaiC
  • MBK3175R, 3-fase, 175 A, 10 KaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Vigtige fordele

Forenkle panelkonverteringer

Konverter Siemens hovedbelastningscentre til hovedafbryder på få minutter med kitbaseret hardware og klare instruktioner, hvilket minimerer nedetid ved eftermonteringsopgaver.

Reducer lagerrisikoen

Brug konvertible, inverterbare designs, der dækker top- eller bundtilførsel og en række forstærkerklassificeringer, så færre SKU'er tjener flere applikationer.

Øg kodetilliden

Stol på UL 489-listede hovedafbrydersæt konstrueret til Siemens belastningscentre til at understøtte kompatible boliginstallationer.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Kom godt i gang