Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor bagtilsluttede tavler?

Siemens bagtilsluttede tavler leverer robust strømfordeling med adgang til frontstyring og kabel- og busservice bagtil for hurtigere installationer og sikrere vedligeholdelse på tværs af kommercielle, institutionelle og kritiske strømmiljøer.

Bygget og testet i henhold til UL 891 og NEMA PB2 med klassificeringer op til 6000 A, er de konstrueret til at yde under krævende forhold.

Portefølje elementer

  • NEMA 1 indendørs
  • NEMA 3R udendørs gang-ind
  • NEMA 3R udendørs, ikke-gangbar
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Vigtige fordele

Strømlin vedligeholdelse

Frontkontrol og kabel/busrum på bagsiden adskiller arbejdsområder, hvilket fremskynder inspektionerne og reducerer nedetid under service.

Maksimer pålideligheden

UL 891 og NEMA PB2-konstruktion med testede samlinger leverer ensartet ydeevne i kritiske strøm- og kommercielle steder.

Understøtter fleksible implementeringer

Indendørs NEMA 1- og udendørs NEMA 3R-muligheder inklusive walk-in-design passer til stedets forhold og sikkerhedskrav.

Udvalgte funktioner