Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor multifamiliemåling - strømfordeling?

Siemens Power Mod™ leverer en robust, fleksibel modulær målerløsning designet til multi-familie- og kommercielle applikationer. Dens innovative QuickSystem™ -teknologi strømliner installationen og reducerer arbejdskraften med op til 30% sammenlignet med traditionelle opsætninger. Med skalerbart design og pladsbesparende muligheder som Skinny Main-moduler sikrer Power Mod effektivitet, pålidelighed og tilpasningsevne til forskellige strømfordelingsbehov.

Portefølje højdepunkter:

  • Power Mod™ Modulær måling
  • Uni-PAK™ målesystemer
  • Målerstabler og tapbokse
  • Overspændingsbeskyttelsesenheder
  • Husstrømmoduler

Vigtige fordele

Gør installationen enklere for hurtigere projekter

QuickSystem™ -teknologien reducerer arbejdskraften med op til 30%, hvilket reducerer installationstiden og kompleksiteten for entreprenører.

Øg fleksibiliteten til enhver applikation

Modulært design tilpasser sig multifamiliens og kommercielle behov og tilbyder skalerbare konfigurationer og pladsbesparende muligheder.

Sikre pålidelighed med dokumenteret kvalitet

Power Mod er bygget til UL- og ANSI-standarder og leverer ensartet ydeevne og holdbarhed for langsigtet værdi.

Udvalgte funktioner