Konfigurerbar distributionsarkitektur
Understøtter flere afbryderrammestørrelser og outputkonfigurationer, der matcher applikationsbehov. Passer til op til 12 150/250AF, 8 400/600AF eller 6 800/1000AF-afbrydere for fleksibel strømfordeling.
Siemens PDU'er leverer fleksibel, højtydende strømfordeling til datacentre, colocation-opbygninger og edge-implementeringer. De er designet til hurtig udrulning og kan konfigureres til stedsspecifikke krav og hjælper operatørerne med at skalere kapacitet hurtigt, samtidig med at pålidelighed, beskyttelse og synlighed opretholdes på tværs af kritiske belastninger.
Konfigurerbar måling, distributionslayout og tilslutningsmuligheder hjælper med at tilpasse hver PDU til stedets krav, samtidig med at den understøtter vækst med høj densitet i virksomheds-, hyperskala-, colocation- og kantmiljøer.
Siemens PDU'er er bygget på Siemens 3VA støbeafbrydere og robust panelpladeteknologi og leverer pålidelig og effektiv strømfordeling, der hjælper med at holde driftskritiske it-belastninger kørende.
Indbygget integration med EPMS og BMS via Modbus eller BACnet giver overvågning i realtid og praktisk indsigt i effektydelse, kapacitet og vigtige elektriske parametre.
Effektvurdering | 300-1250 kVA |
Indgangsspænding | 240 V, 480 V, 600 V |
Udgangsspænding | 480/277V, 415/240V, 208/120V |
Kortslutningsvurdering | Op til 100 KaiC |
Kommunikation | Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3 |
Standarder | UL 891 opført, transformer opført til UL 1561 |
Understøtter flere afbryderrammestørrelser og outputkonfigurationer, der matcher applikationsbehov. Passer til op til 12 150/250AF, 8 400/600AF eller 6 800/1000AF-afbrydere for fleksibel strømfordeling.
Indgangsmåling af indtægtskvalitet med valgfri afdeling, udgangskredsløb, strømkvalitet og transformatortemperaturovervågning hjælper operatører med at forbedre synligheden, overvåge belastningen og træffe informerede kapacitetsbeslutninger.
LSI- og LSIG-udløsningsenheder er tilgængelige på tværs af distributionsafbrydere, hvilket hjælper brugerne med at tilpasse beskyttelsesstrategien til applikationsbehov, samtidig med at der opretholdes sikker og pålidelig strømfordeling til kritiske downstream-belastninger.
Med en kortslutningsklasse på op til 100 KaiC, luftkølet konvektion, top- eller bundkabelindgang og -udgang og drift fra 0-40 °C er Siemens PDU'er bygget til krævende miljøer og fleksibel installation.
Valgfri kontinuerlig varmeovervågning og integreret overspændingsbeskyttelse giver øget tillid til operatører, der søger større modstandsdygtighed, udstyrsbevidsthed og beskyttelse af kritisk infrastruktur.
Siemens PDU'er leverer fleksibel, skalerbar strømfordeling til datacentre, colocation og edge sites. Med konfigurationer, der kan tilpasses, pålidelig ydeevne og avanceret overvågning understøtter de it-miljøer med høj tæthed.