Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge et Microgrid Integrated Switchboard?

Ved at forene strømdistribution og styring af mikronettet til en enkelt, integreret platform giver MIS kunderne mulighed for at modernisere deres energistrategi, samtidig med at driftstilliden opretholdes fra første dag. MIS er designet til interoperabilitet og muliggør betydeligt reducerede leveringstider, større tillid til forsyningsselskaber og fleksibiliteten til at udvikle sig, når energibehovet ændrer sig. Siemens samarbejder med kunderne gennem hele livscyklussen - fra tidlig planlægning og forsyningsengagement til idriftsættelse og langsigtet drift - hvilket sikrer robust ydeevne og lovgivningsmæssig tillid.

Vigtige fordele

Problemfri integration

  • DER-integrationsværktøj, generator, solcelleanlæg og batterilagring
  • Leverandøragnostisk tilgang til DER-integration
  • Intelligent overvågning og styring ved hjælp af SICAM A8000
  • HMI 22-tommers berøringsskærm til intuitiv betjening

Intelligent styring og automatisering

  • Automatisk islanding, sort start og efterspørgselsrespons funktionalitet
  • Realtidsovervågning og kontrol af vedvarende energi, lagring, EV-opladere, generatorer og belastninger
  • Avanceret beskyttelse og sikkerhed med SIPROTEC relæ

Fleksibel og kompatibel

  • Indendørs (NEMA 1) og udendørs (NEMA 3R) konfigurationer
  • Tilgængelige UL 891-omstillingsbordskonfigurationer
  • UL 3141 Power Control System-klar arkitektur og IEEE 2030.7

Udvalgte funktioner

Industrier

Select...

Microgrid integreret omstillingsbord i datacentre

Altid tændt strøm til missionskritiske operationer. Datacentre bruger MIS til at integrere forsyningsstrøm, backupgenerering, batterilagring og vedvarende energi i en enkelt intelligent platform. Med realtidsovervågning, automatiseret styring og ølandingsfunktioner hjælper MIS med at opretholde oppetid, understøtte voksende strømbehov, forbedre energieffektiviteten og reducere risikoen for dyre afbrydelser.

SIVACON 8PS- lData-system: Strøm til morgendagens datacentre, nemt og plug & play

Ofte stillede spørgsmål