Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Lighting Panels?

Siemens familie af belysningspaneler distribuerer effektivt strøm til belysningskredsløb med konfigurationer op til 800A.

Vores fleksible design og innovative funktioner løser forskellige installationsudfordringer og strømliner projekter. Brug P1-umonterede belysningspaneler gennem autoriserede distributører for kortere leveringstider.

Vores portefølje af panelplader omfatter:

  • P1 Lighting Panels: fås i 250A og 400A max konfigurationer, både fabriksmonterede og umonterede paneler og grenafbrydere fra 15A til 125A.
  • P2/P3 Lighting Panels: fås i op til 600A hovedafbryder og 800A hovedlug-konfigurationer og grenafbrydertyper fra 15A til 250A.
  • Koordinationspaneler: fås til behov for smelteløsninger og krav til smal bredde.

Udvalgte funktioner