Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Inhab Load Manager?

Inhab Load Manager er et energistyringssystem, der løbende overvåger dit hjems energiforbrug. Det giver optimal fordeling for store elektriske belastninger som EV-opladere, vandvarmere og varmepumper.

Boliger kæmper ofte med stigende elektriske krav fra nye apparater, risikerer systemoverbelastning eller dyre panelopgraderinger. Inhab Load Manager administrerer intelligent din eksisterende elektriske kapacitet for at forhindre overbelastning og undgå forsyningsservice, hvilket sparer dig penge og sikrer hjemmets sikkerhed.

Vigtige fordele

Omkostningsbesparelser

Afhængigt af dit hjem kan det koste alt fra $3,000-$20.000 at opgradere din forsyningsservice og elektriske panel, når du tilføjer store belastninger som EV-opladere. Brug Inhab Load Manager for at undgå disse omkostninger.

Forbedret sikkerhed i hjemmet

Nu kan du optimere eksisterende elektriske kapacitet til nye belastninger og forhindre farlige systemoverbelastninger. Dette holder dit hjems elektriske system stabilt og pålideligt.

Nem installation

Installer den kompakte Inhab Load Manager med lethed og kræver minimal plads. Tilslut den med en hvilken som helst el-oplader eller andre store apparater for en fleksibel, fremtidssikret løsning til dit hjems energibehov.

Udvalgte funktioner