Hurtig fremstilling og hurtig pauseoperation
Oplev hurtig fremstilling og hurtig pausebetjening med synlig klingekonstruktion. Dette design giver en klar indikation af switchstatus for forbedret sikkerhed og pålidelig ydeevne.
Vores kraftige sikkerhedsafbrydere giver pålidelig kredsløbskontrol og frakobling til forskellige elektriske systemer. Disse afbrydere giver sikkerhed og driftskontinuitet i forskellige industrielle og kommercielle omgivelser. Undgå elektriske farer og styrk systemintegriteten med sikker, effektiv strømstyring. Hurtig fabrikerings- og brudbetjening og synlig bladskift forbedrer operatørsikkerheden og forenkler vedligeholdelsen.

Oplev robust applikationsfleksibilitet med vores kraftige sikkerhedsafbrydere. Dette sikrer, at din drift kører problemfrit og tilpasser sig forskellige behov.
Drag fordel af nye optimerede kabinetter, der giver nemmere installation. Dette design strømliner din opsætningsproces, reducerer tid og kræfter, samtidig med at du sikrer en sikker og effektiv elektrisk forbindelse.
Prioriter sikkerheden med vores nye ikke-smeltelige kortslutningsstrømsvurderinger. Vi tester og dokumenterer disse for nøjagtighed med 3VA afbrydere for at levere pålidelig beskyttelse gennem hele produktets levetid.
Oplev hurtig fremstilling og hurtig pausebetjening med synlig klingekonstruktion. Dette design giver en klar indikation af switchstatus for forbedret sikkerhed og pålidelig ydeevne.
Få adgang til en bred vifte af strømstyrke og konfigurationer for at imødekomme ethvert applikationsbehov. Vores kraftige sikkerhedsafbrydere fås i klassifikationer 30-1200A, 240V og 600V med type 1, 3R, 12 og 4X kabinetter.
Brug vores 200% neutrale og isolerede jordsæt til systemfleksibilitet. Vores 800A/1200A sikkerhedsafbrydere har et synligt vindue for at opfylde lokale bygningskoder for faciliteter med alternative strømkilder.