Robust holdbarhed
Byg med alle kobberstrømførende dele, undtagen knaster, for robust holdbarhed. Alle generelle driftsafbrydere er belastningsbrud og HP-klassificeret og UL98 angivet for pålidelig ydelse.
Generelle sikkerhedsafbrydere leverer pålidelig ydelse til forsyningskredsløb med en værdi på 240V AC eller mindre. Brug disse afbrydere i applikationer med standardkrav og typiske servicebetingelser.
Projektbehovene varierer, hvilket kræver specifikke switchkonfigurationer til pladsbesparende design eller rigelig ledningsføring. Vores udvidede serie af General Duty Safety Switches løser denne udfordring ved at tilbyde forskellige muligheder, der tilpasser sig dine unikke projektkrav.
Den opdaterede GD Switch-serie er som følger:
• GD Compact Series • GD Plus-serien
• GD MAX-serien
rag fordel af øget trådbøjningsplads og tangentielle knock-outs i 100-600A-klassificeringer. Dette design fremskynder installationen, hvilket gør dit job lettere og mere effektivt.
Vælg afbrydere i 2- og 3-polede versioner, der fås i både smelteligt og ikke-smelteligt design. Vælg mellem Type 1- og 3R-kabinetter for at opfylde dine specifikke applikationskrav.
Stol på nye kortslutningsstrømværdier (SCCR) til ikke-smeltelige sikkerhedsafbrydere kombineret med 3VA afbryderledningen. Vi prioriterer din sikkerhed og nøjagtighed gennem hele produktets levetid.
Byg med alle kobberstrømførende dele, undtagen knaster, for robust holdbarhed. Alle generelle driftsafbrydere er belastningsbrud og HP-klassificeret og UL98 angivet for pålidelig ydelse.
Oplev vores designopdateringer til 100A & 200A switche. Dette inkluderer nyoptimerede kabinetter, der giver mere fleksibilitet og lettere installation.
Alle almindelige betjeningsafbrydere kan hængelåses i OFF-position, og døren kan også hængelåses i LUKKET position for øget sikkerhed.