Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SB-frontforbundne tavler?

Siemens SB fronttilsluttede tavler leverer robust, modulær strømfordeling med en klassificering på 400A—6000A. Frontadgang strømliner layout og reducerer installationsindsatsen, mens UL 891- og NEMA PB‑2-design sikrer pålidelig ydeevne i krævende faciliteter.

Portefølje:

  • SB1: applikationer med begrænset plads, op til 2000A
  • SB2: ekstra kapacitet og muligheder, op til 4000A
  • SB3: brugerdefinerede konfigurationer, op til 6000A

Vigtige fordele

Optimer fodaftryk

Monteres direkte mod en væg med alle afslutninger tilgængelige forfra, hvilket eliminerer bagafstand til stramme elektriske rum.

Fremskynd installationen

Modulære sektioner og fabriksintegrerede muligheder forenkler layout, reducerer ledningsføring og reducerer installationstid og omkostninger på tværs af nybyggeri og eftermonteringer.

Skalér strøm sikkert

Dæk 400A—6000A med UL 891- og NEMA PB‑2-overensstemmelse, valgfri Type 3R-kabinetter og busafstivning op til 200kA til miljøer med høj fejl

Udvalgte funktioner