Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Resourcer til elektrotekniske konsulenter

Find vores værktøjer og ressourcer til elektriske konsulenter såsom Voltage Drop Calculator, Conduit Fill Calculator, Division 26 Specifications og White Papers.

SpecWriter Online er tilgængelig nu!

Det nye SpecWriter-værktøj fra Siemens giver rådgivende ingeniører friheden til at opbygge og tilpasse en specifikation. Ikke flere dage med at kopiere og indsætte et orddokument og derefter redigere bagefter. SpecWriter giver dig mulighed for at opbygge den nøjagtige specifikation, du har brug for, og det er gratis!

Solkildetilslutninger til forsyningsfodrede omstillingsborde

Solomformere er blevet almindelige input til UL891-forsyningsforsyningstavler. Dette papir refererer til NEC-udgave 2023 for at beskrive regler for, hvor inverterindgange kan tilsluttes, deres nødvendige overstrømsbeskyttelse og omstillingsbord gennem busregler. Inkluderet er eksempler på beregning af strømstyrke via bus. Dens hensigt er at hjælpe med at konfigurere tavler, der kan bygges og opfylder NEC.

Når du har brug for at parre MCCB'er med din WL - brug 3VA!

  • Kompakt design
  • Omfattende udvalg af universelt tilbehør
  • Termisk-magnetiske og elektroniske udløsningsenheder
  • Avancerede ETU-funktioner såsom DAS, kommunikation og måling.
  • Få mere at vide om 3VA
3VA-WL
Select...

Specifikationer for division 26

26 25 00 Lukkede busenheder — Division 26 Specifikationer

Dette afsnit definerer lavspændingsmåleren til brug i kWh indtægtsklasse multi-kundemåling til brug i det elektriske vekselstrømsudstyr som beskrevet i tegningerne med en linje og/eller stigerør.

26 09 13 03 50 Overvågning af elektrisk strøm — underfakturering af lejer

26 25 00 Lukkede busenheder — Division 26 Specifikationer

Dette afsnit definerer lavspændingsbusser inden- og udendørs, fittings og plug-in-enheder til brug i vekselstrømsanlæg med en nominel værdi på 600 V eller derunder.

26 25 00 Lukkede bussamlinger

Specifikationsressourcer til opladere til elektriske køretøjer

Kravene i Kontrakten, Division 26 gælder for Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) kaldet Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC som specificeret og som vist på kontrakttegningerne, skal leveres og installeres i henhold til kontrakten.

Udnyt vores ydelser

Her finder du vigtige oplysninger, dokumenter og adresser vedrørende lavspændingsfordeling og elektrisk installationsteknologi.

Select...