Forbedret sikkerhed
Vores lysbuebegrænsende metallukkede lavspændingskontakter beskytter personalet under rutinemæssige opgaver. Beskyt personer, der udfører opgaver som afbryderbetjening eller instrumentlæsning.
Siemens Arc Mitigation Low-Voltage Switchgear, Type WL, er en metallukket koblingsudstyrsløsning. Det giver en ekstra grad af beskyttelse for personale, der arbejder i nærheden af strømforsynet udstyr under normale driftsopgaver. Dette inkluderer aktiviteter, der ikke kræver fjernelse af dækning eller åbning af døre.
Vores lysbuebegrænsende metallukkede lavspændingskontakter beskytter personalet under rutinemæssige opgaver. Beskyt personer, der udfører opgaver som afbryderbetjening eller instrumentlæsning.
Vores koblingsudstyr er UL-listet og ydelsestestet, klassificeret som lysbuebestandigt i overensstemmelse med ANSI/IEEE C37.20.7-2007. Overhold strenge sikkerhedsprotokoller for pålidelig drift.
Oplev robust dæmpning af buefejl med vores Type 2B tilgængelighedsklassificerede udstyr, der håndterer maksimale interne buekortslutningsstrømme op til 100kA ved 508 V i 500 ms.