Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
LOGO! 9
INDUSTRIEL AUTOMATISERING

LOGO! - Logiske moduler til daglig automatisering

LOGOET! porteføljen tilbyder kompakte logikmoduler, kommunikations- og udvidelsesmoduler samt intuitiv software til hverdagsautomation. Med LOGO! 9, Everyday Automation går ind i den næste generation: forbundet, skalerbar og sikker ved design - samtidig med at den forbliver så enkel som nogensinde.

LOGO! 9 - Hverdagsautomatisering. Genoptænkt.

Enkel, forbundet og kraftfuld - LOGO! 9 leverer smart automatisering til små systemer, lige fra opgaver på maskinniveau til bygningskontrol. Inkluderer:

  • Grundlæggende moduler: Kompakte controllere til enkel automatisering — med eller uden display
  • Udvidelsesmoduler: Modulær I/O-fleksibilitet — tilslut digitale eller analoge indgange og udgange efter behov
  • Kommunikationsmoduler: Ethernet-aktiverede tilføjelser til problemfri tilslutning — så din fulde I/O-kapacitet er tilgængelig
  • Betjeningsenheder: LOGO! TDE — en ny 4,3" farveskærm til meddelelser, alarmer, systemstatus og parametre direkte på maskinen
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfigurer, simuler og udruller i ét værktøj på Windows, macOS og Linux
LOGO9 with deactivated Display

Hvorfor LOGO! ?

Hurtig til at starte

Enkel installation, ligetil ledningsføring og intuitiv konstruktion - op og kørt på ingen tid.

Skabt til hverdagsautomatisering

Den ideelle pasform til små automatiseringsopgaver og enkeltstående applikationer på tværs af en bred vifte af brugssager.

Fleksibel og skalerbar

Voks lokalt med op til 64 digitale indgange, 60 digitale udgange og 16 analoge kanaler — og skalér yderligere via netværks I/O uden at ændre din platform.

Kompakt, effektiv og omkostningseffektiv

Alle de automatiseringsfunktioner, du har brug for, pakket ind i en kompakt og økonomisk løsning — nu med sikkerhed indbygget fra starten.

LOGO! 9

Hverdagsautomatisering har udviklet sig - det handler ikke længere kun om at skifte. Det betyder at forbinde, visualisere og beskytte. LOGO! 9 rejser sig for at imødekomme disse krav: mere ydeevne, en moderne brugeroplevelse, effektiv konstruktion og sikkerhed indbygget fra starten — uden at opgive enkelheden og omkostningseffektiviteten ved et logikmodul.

LOGO! 9 er den rigtige pasform til enkeltstående applikationer, der har brug for plads til at vokse. Det gør ingeniørarbejde hurtigere og mere fleksibelt, bringer betjening og visualisering direkte til enheden og opfylder nutidens sikkerhedsstandarder med det samme.

Fordele

  • Mere strøm og applikationsplads — mere ydeevne og I/O-højde for at holde trit med voksende applikationer
  • Moderne betjenings- og skærmoplevelse — klart statusoversigt, hurtig diagnostik og intuitiv betjening på enheden
  • Effektiv og fleksibel teknik — én samlet opsætning for hurtigere projektlevering og lettere teamsamarbejde
  • Security & Sustainability by Design — indbygget beskyttelse for sikker, pålidelig drift og servicevenlige opdateringer

Udforsk produkter

LOGOET! porteføljen indeholder alt, hvad du har brug for til hurtig, enkel og pladsbesparende automatisering — inden for industri, konstruktion af kontrolpaneler og bygningsapplikationer.

Ofte stillede spørgsmål

Opdag mulighederne