Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor LOGO! Udvidelsesmoduler?

LOGO! Udvidelsesmoduler udvider dit LOGO! 9 Grundmodul med ekstra digital og analog I/O — direkte via Backbone Bus. Skaler din applikation op til 64 DI, 60 DQ, 16 AI og 16 AQ uden at ændre din hardwarearkitektur eller øge den tekniske kompleksitet.

Fra kompakte enkeltstående opsætninger til større netværkskonfigurationer: Den modulære portefølje dækker digitale og analoge udvidelsesbehov - inklusive det nye AM4-modul med valgbar analog opløsning.

Mere I/O uden mere kompleksitet

Tilføj digitale og analoge kanaler præcis hvor det er nødvendigt — via direkte Backbone Bus-forbindelse til LOGOet! 9 Grundmodul. Ingen yderligere ledningsomkostninger, ingen gateway kræves, ingen ændring af din eksisterende programlogik.

Det rigtige modul til enhver signaltype

Vælg mellem digitale udvidelsesmoduler til 12/24 V DC og 230 V AC-applikationer eller analoge moduler til præcision på sensorniveau. Hvert modul sættes direkte ind i LOGOET! 9 system uden yderligere konfigurationsindsats.

Skalér din applikation, efterhånden som kravene vokser

Start kompakt og udvid efter behov — op til 64 digitale indgange, 60 digitale udgange, 16 analoge indgange og 16 analoge udgange. Den modulære arkitektur holder dit system slankt, omkostningseffektivt og fremtidsklar.

Nøglespecifikationer

Digital udvidelse

DM8 og DM16 moduler til 12/24 V DC og 230 V AC/DC

Analog udvidelse

2 AI + 2 AO pr. AM4-modul; valgbar opløsning: 1.000/ 4.095/10.000 trin

Maks. I/O-udvidelse

Op til 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ pr. LOGO! 9 system

Forbindelse

Direct Backbone Bus — ingen ekstra ledninger eller strømforsyning kræves

Flydende punktstøtte

Understøttet på AM4 AI/AQ til præcis analog behandling

Kompatibilitet

Ikke hardwarekompatibel med LOGO! 8 udvidelsesmoduler; programmer konvertible via LOGO! Blød komfort V9

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål