Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic drevet af Koettermann

Köttermann har produceret fleksible stållaboratorieudstyrsløsninger nær Hannover i mere end 75 år. Her skabes skræddersyede komponenter, der forenkler det daglige laboratoriearbejde, sikrer bæredygtig laboratoriedrift og et sikkert miljø. Det skræddersyede udstyr omfatter laboratoriemøbler og stinkskabe, skabe til sikkerhed og farlige materialer samt en række medieforsyningsløsninger.
Nationale og internationale kunder understøttes af over 150 medarbejdere med et alsidigt servicetilbud fra planlægning til vedligeholdelse. Seks salgsselskaber og håndplukkede handelspartnere er implementeret over hele verden for at opfylde kundernes krav.

Hvorfor Praktisk kontrol af røgskabe?

Köttermanns multifunktionelle TouchTronic-betjeningspanel kombinerer sikker styring af stinkskabet og de nødvendige overvågningsfunktioner endnu mere effektivt for lettere håndtering. Alle funktioner er ergonomisk tilpasset aktiviteterne i og processerne i stinkskabet og kan betjenes med én hånd. Takket være det moderne IPS-panel kan den klare og letlæselige berøringsskærm betjenes med laboratoriehandsker i forskellige tykkelser. Et let tryk på fingeren er alt, hvad der er nødvendigt for at indtaste den ønskede indstilling - overfladen er tilsvarende berøringsfølsom. Et unikt træk ved den nye TouchTronic er displayet for farlige stoffer: Tidligere blev farlige stoffer markeret på stinkskabet med en note eller etiket, men nu viser displayet dem digitalt. Brugere vælger de relevante advarselssymboler fra de velkendte GHS-regler (Globalt Harmoniseret System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) og indtaster yderligere kommentarer direkte.

Köttermann Inhouse

Fordele

  • Ergonomisk: Alle stinkskabsfunktioner kan styres enkelt af TouchTronic
  • Hurtig Høj processorkraft under drift
  • Individuel Konfigurer funktioner, der passer til dit arbejde
  • IPS-berøringsskærm Højkontrastskærm, kan betjenes med handsker
  • Display for farlige stoffer angiver alle synlige farlige stoffer, der anvendes.
  • Forenkle din hverdag

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger