Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard drevet af Koettermann

Köttermann har produceret fleksible stållaboratorieudstyrsløsninger nær Hannover i mere end 75 år. Her skabes skræddersyede komponenter, der forenkler det daglige laboratoriearbejde, sikrer bæredygtig laboratoriedrift og et sikkert miljø. Det skræddersyede udstyr omfatter laboratoriemøbler og stinkskabe, skabe til sikkerhed og farlige materialer samt en række medieforsyningsløsninger.
Nationale og internationale kunder understøttes af over 150 medarbejdere med et alsidigt servicetilbud fra planlægning til vedligeholdelse. Seks salgsselskaber og håndplukkede handelspartnere er implementeret over hele verden for at opfylde kundernes krav.

Hvorfor Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Røgskabe udtrækker energiintensiv, konditioneret luft fra laboratoriet. Et gennemtænkt produktdesign hjælper med at reducere driftsomkostningerne og samtidig opretholde det samme sikkerhedsniveau. Köttermann EcoPlus-stinkskabet kræver en lav luftmængde på grund af sin specielle luftteknologi og design. Med et anbefalet konstant volumenflow på 275 m³/h pr. meter røgskabs bredde forbruger lavenergi-stinkskabet omkring 30 procent mindre udsugningsluft end et almindeligt røgskab på markedet. Dette sparer op til 1.000 euro i driftsomkostninger om året. Midtpunktet er den unikke flowteknologi, der reducerer luftvolumenstrømmen og samtidig opfylder alle sikkerhedskrav. Standarderne er tilsvarende høje: Ved robusthedsprøven til vurdering af røgskabernes ydeevne ligger testgassprængningen i EcoPlus 70% under den grænseværdi, der kræves af BG RCI for stinkskabe.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Fordele

  • Reducerer driftsomkostningerne med op til 30 procent afhængigt af rumforholdene
  • Holdbarhed og bæredygtighed takket være stål som materiale
  • Masser af plads til apparater takket være særlig stor indvendig dybde
  • Skræddersyet gas-, vand- og el-udstyr
  • Flowoptimeret udsugningsluftsystem

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

pCon planlægning: vælg, hvilke funktioner dit fremtidige stinkskab vil have.