Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards drevet af Koettermann

Köttermann har produceret fleksible stållaboratorieudstyrsløsninger nær Hannover i mere end 75 år. Her skabes skræddersyede komponenter, der forenkler det daglige laboratoriearbejde, sikrer bæredygtig laboratoriedrift og et sikkert miljø. Det skræddersyede udstyr omfatter laboratoriemøbler og stinkskabe, skabe til sikkerhed og farlige materialer samt en række medieforsyningsløsninger.
Nationale og internationale kunder understøttes af over 150 medarbejdere med et alsidigt servicetilbud fra planlægning til vedligeholdelse. Seks salgsselskaber og håndplukkede handelspartnere er implementeret over hele verden for at opfylde kundernes krav.

Hvorfor Smarte Köttermann-stinkskabe med Siemens-integration?

Moderne laboratorier står over for udfordringen med at harmonisere sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed. En vigtig komponent i dette er sikker og energieffektiv styring af stinkskabe. Med integrationen af intelligente Siemens-komponenter i Köttermanns stinkskabe er der skabt en holistisk løsning til optimering og overvågning af energiforbruget i laboratoriemiljøer. Köttermann kombinerer de højeste sikkerhedsstandarder med intelligent Siemens bygningsautomatisering - for fremtidssikret laboratorieteknologi „Made in Germany“.

Efterspørgslen efter præcis luftstyring driver løbende udviklingen af smarte bygningsteknologier. De modulære Siemens-komponenter - fra VAV-systemet og spjældet til afbrydere, tilstedeværelses- og rammesensorer og tilslutning til Desigo CC smart building-systemet - skaber et system, der er fleksibelt, sikkert og netværksforbundet. Alle funktioner kan styres digitalt på en brugervenlig måde via Köttermann TouchTronic stinkskabskontrolpanelet.

25523-Köttermann Bildzusammenstellung-Laborabzug

Fordele

  • Variabel volumenstrømsregulering: Optimeret luftteknologi med visuelle og akustiske signaler.
  • Reducerede driftsomkostninger: Automatisk volumenflowstyring og tidsstyret slukning af stikkontakten sparer energi - selv natten over og i weekenden.
  • Maksimal sikkerhed: takket være den automatiske lukkefunktion af rammen (AutoProtect) samt alarm- og temperaturovervågning.
  • Intelligent overvågning: Præcis registrering af luftstrømme, rammeposition, tilstedeværelse, energiforbrug og driftsstatus. Der kræves ingen ekstra betjeningsenhed - alle funktioner kan styres centralt via Köttermann TouchTronic.
  • Fremtidssikret netværk: Enkel integration i Siemens Desigo CC bygningsstyringssystem.

Udvalgte funktioner

Case Study

111224_Koettermannrepha_WEB-9

Repha Biofarmaceutika

De voksende rumlige krav førte til et omfattende redesign af Rephas laboratoriefaciliteter. Projektet blev igangsat hurtigt og tæt
koordinering med arkitekter og laboratorieplanlæggere.